Ledninger på den ene side med stiftkontakter til anbringelse på infrastruktur-ladedåser, til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV), til installation på ladestationer til elektromobilitet (EVSE)
CHARX T2M3SOW-3AC20-0,7M
-
Kabelsæt til infrastruktur-ladedåse
1737276
CHARX connect modular, Type 2, Kabelsæt til infrastruktur-ladedåse, 20 A , 480 V AC, Tilbehør, Enkeltledere, længde: 0,7 m, Stikmontage, med stiftkontakter på den ene side, kompatibel med type 2 infrastruktur-ladedåser ved ladestationer til elektromobilitet (EVSE), IEC 62196-2
Produktdetaljer
Dine fordele
Fleksibel montage og enkel vedligeholdelse takket være stikbare ledninger
Ensartet, pladsbesparende indbygningsplads
Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949 og ISO 9001