Låseaktuator med 12 V spændingsforsyning til infrastruktur-ladedåser
EV-T2M3SM-E-LOCK12V
-
Aflåsning
1296166
CHARX connect modular, Type 2, GB/T, Aflåsning, Tilbehør, Enkeltledere forbundet i den ene ende, længde: 0,5 m, låseaktuator: 12 V, 4-polet, med enkeltledere, uden holder, til aflåsning af CHARX connect modular infrastruktur-ladedåser i isat tilstand, IEC 61851-1
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Integreret aflåsning under opladning
Manuel nødudløsning for låseaktuatoren
Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Ensartet, pladsbesparende indbygningsplads