CHARX control modular – AC-ladestyringer til ladestationer og vægbokse

AC-ladestyringer til ladestationer og vægbokse

De skalerbare mode-3-ladecontrollere CHARX control modular udgør kernen i en smart ladeinfrastruktur. Den åbne Linux-platform muliggør sektorkobling, kundespecifikke IoT-applikationer og smarte tjenester. Regelmæssige, gratis opdateringer sikrer cybersikkerhed og giver nye funktioner som tovejsopladning og plug-and-charge. Enkel implementering af lovgivning om kalibrering og professionelle supporttjenester afrunder tilbuddet.

Go to Product Detail Page for item 1138965
CHARX SEC-3150 - AC-Ladestyring
CHARX SEC-3150 - AC-Ladestyring
1138965

CHARX control modular, AC-Ladestyring, med Embedded Linux System, IEC 61851-1, ISO 15118, driftsmåde: Stand-Alone, Client, Server, grænseflade: Ethernet (2x), Mobiltelefoni (4G/2G), CHARX control modular systembus, MICRO-USB type C, kommunikationsprotokol: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Brugerenheder, der kan tilsluttes: Energimåler, RFID, DC-fejlstrømsregistrering, Bæreskinnemontering

Go to Product Detail Page for item 2902802
EM-CP-PP-ETH - AC-Ladestyring
EM-CP-PP-ETH - AC-Ladestyring
2902802

EV Charge Control benyttes til opladning af el-køretøjer på det 3-fasede vekselstrømsnet efter IEC 61851-1 Mode 3. Alle nødvendige styringsfunktioner er integrerede. Flere funktioner til forskellige former for ladeanvendelse er tilgængelige.

Go to Product Detail Page for item 1139022
CHARX SEC-3000 - AC-Ladestyring
CHARX SEC-3000 - AC-Ladestyring
1139022

CHARX control modular, AC-Ladestyring, med Embedded Linux System, IEC 61851-1, driftsmåde: Stand-Alone, Client, Server, grænseflade: Ethernet (2x), CHARX control modular systembus, MICRO-USB type C, kommunikationsprotokol: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Brugerenheder, der kan tilsluttes: Energimåler, RFID, DC-fejlstrømsregistrering, Bæreskinnemontering

Go to Product Detail Page for item 1360462
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Kabelsæt
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Kabelsæt
1360462

CHARX control modular, Kabelsæt, 4-polet, længde: 0,4 m, med indstikskontakt på den ene side, Til tilslutning af fejlstrømssensor EV-RCM-6DC-WAT, varenummer: 1309697, og CHARX RFID/NFC-PCB, varenummer: 1391227, til modulerne i ladestyringsfamilien CHARX control modular

En kort introduktion: Vores AC-ladestyringer på video

Dine fordele i praksis CHARX control modular er midtpunktet i intelligente ladestationer

Ladestyring CHARX control modular
Styringsmoduler CHARX control modular
Administration af ladeparker i et kontrolcenter hos en ladeinfrastrukturoperatør (CPO)
Ladeproces ved ladestation faktureres
Ladestation omgivet af et sikkerhedsskjold
Elbiler og ladestationer i et parkeringshus
Ladestyring CHARX control modular

At forbinde de forskellige sektorer og aktører som energinet, bygninger, lokale producenter, ladestationer og elkøretøjer er nøglen til bæredygtig og integreret elektromobilitet, der er baseret på vedvarende energi. Disse inkluderer f.eks. integrering af køretøjerne i smart grid eller smart home, effektive og brugervenlige forretningsprocesser samt enheds- og patch management til operatører af ladeparker. Alle disse tjenester kræver en sikret kommunikation på grundlag af forskellige protokoller. Med den nye generation af styringer CHARX control modular, deres åbne Linux-platform til implementering af kundesoftware og mange års knowhow om applikationer fra Phoenix Contact er du godt forberedt til disse udfordringer.

Styringsmoduler CHARX control modular

Se selv, hvor alsidigt og fleksibelt du kan bruge CHARX control modular til forskellige formål: Du skal blot kombinere styringsmoduler, der kan monteres efter hinanden efter behov. Det giver dig mulighed for at skræddersy systemet præcist til din anvendelse – fra den enkelte vægboks til et parkeringshus i flere etager. De Plug-and-Play-egnede moduler forsynes med energi via DIN-skinne busforbinderen og registreres automatisk i det lokale netværk. Dette reducerer fortrådnings- og konfigurationsarbejdet betydeligt.

Administration af ladeparker i et kontrolcenter hos en ladeinfrastrukturoperatør (CPO)

Takket være understøttelse af alle almindelige kommunikationsprotokoller som ISO 15118, OCPP, Modbus/TCP, MQTT og REST kommunikerer dine ladepunkter intelligent og sikkert med tilsluttede køretøjer samt med backend-, bygnings- og netværkskontrolsystemer. Praktisk og dynamisk belastningsstyring for din ladepark kan implementeres på mange forskellige måder, f.eks. ved at angive en strømværdi via Modbus/TCP. Ved hjælp af en WLAN USB-adapter kan du bruge ladestyringen som WLAN-klient eller WLAN Access Point, hvilket muliggør trådløs brug af eksisterende grænseflader og forenkler idriftsættelsen. Du kan konfigurere styringsmodulerne og styre din ladepark bekvemt i en webbowser via webbaseret management (WBM). Fjernadgang og fjernvedligeholdelse er også mulig via OpenVPN og en MQTT Bridge.

Ladeproces ved ladestation faktureres

CHARX control modular opfylder alle krav til opladning i overensstemmelse med kalibreringsloven. Det nye kalibreringslovskoncept forenkler også implementeringen og certificeringen af din kalibreringslovsløsning betydeligt: Ladestyringenfungerer som en grænseflade mellem den sigende energimåler (målekapsel) og OCPP-backend. Den videresender de data, der er relevante for kalibreringsloven, i OCMF-format (Open Charge Metering Format), men behandler dem ikke. Det eliminerer behovet for komplekse softwaretests på styringen, hvilket forkorter certificeringsprocessen betydeligt. Opdateringer af styringssoftwaren bringer ikke kalibreringscertifikatets gyldighed i fare, hvilket sparer dig for tidskrævende recertificeringer. Desuden er vores løsning ikke bundet til en bestemt energimålermodel – så du kan designe din opladningsløsning fleksibelt. De OCMF-kompatible MID-energimålere Iskra WM3M4C, Bauer BSM-WS36A og EMH iML e-moc understøttes i øjeblikket. Andre modeller kan tilføjes på forespørgsel.

Ladestation omgivet af et sikkerhedsskjold

Nye EU-forordninger og -direktiver øger kravene til ladeinfrastrukturens IT-sikkerhed: Direktivet om radioudstyr (RED) i overensstemmelse med EN 18031 har været obligatorisk siden august 2025. Den opfordrer til at beskytte ladepunkter mod uautoriseret adgang med trådløse forbindelser som RFID, WLAN eller mobiltelefoni. Det gælder f.eks. intelligente og app-styrede vægbokse. Cyber Resilience Act (CRA) vil supplere dette med omfattende sikkerhedskrav til netværksenheder fra december 2027. Ladepunkter betragtes derfor som digitale produkter. Dine producenter skal sørge for sikkerhedsopdateringer, sårbarhedsstyring og CE-mærkning. Men bare rolig: Vi sørger for, at din ladestyring er kompatibel og sikker med regelmæssige og gratis sikkerhedsopdateringer for at minimere risikoen for cyberangreb og manipulation. Du bygger din ladestation – vi sørger for, at den kører sikkert.

Elbiler og ladestationer i et parkeringshus

Hvis du beslutter dig for en AC-ladestyring fra Phoenix Contact, kan du være sikker: Hardwareplatformen er af høj kvalitet, holdbar og allerede designet til fremtidens applikationer, herunder understøttelse af køretøjskommunikation i overensstemmelse med ISO 15118. Styringssoftwaren bliver derimod løbende videreudviklet og tilpasset de skiftende markedskrav. Funktioner som Vehicle-to-Grid (V2G), Vehicle-to-Home (V2H), Plug-and-Charge (PnC) og OCPP 2.0.1 eftermonteres via gratis softwareopdateringer.

Nu kan du få gavn af det
Gratis online produkthjælp

CHARX help giver dig gratis onlinedokumentation om vores AC-ladestyringer CHARX control modular, som løbende opdateres og udvides. Den fungerer som en interaktiv manual, der giver dig målrettet support til spørgsmål om vores produkter.

Til CHARX help
Mand ser onlineundervisning på stationær pc
Rådgivning gennem samtale om produkter til elektromobilitet

Førsteklasses support til fair priser Professionel rådgivning og support ved engineering

Fra første til tredje supportniveau får du som kunde individuel og personlig support fra uddannede eksperter fra vores virksomhed:

  • Professionelt billetsystem til ukompliceret og hurtig support
  • Rådgivning om stykliste eller Bill of Material (BOM) og ledningsplan
  • Hjælp til konfiguration af ladestyringen
  • Støtte til certificering af din opladningsløsning i henhold til lovgivning om kalibrering
  • Oprettelse af kundespecifikke applikationer

Projekter gennemført med succes Eksempler på kunder, der allerede bruger CHARX control modular med succes

RZB ENERGY-opladningsteknologi
Virksomheden RZB ENERGY fra Bamberg i Bayern kombinerer belysningsløsninger med moderne opladningsteknologi. De modulære produkter består af et standrør, en opladningsbeholder og et armaturhoved eller en afdækningsplade. Flere ladestationer bruges ofte i kombination. Et kalibreringskompatibelt klient-server-netværk med op til tolv ladepunkter sparer omkostninger. Der bruges AC-ladestyringer og AC-ladestikdåser fra Phoenix Contact.
Ladeinfrastruktur-løsning fra PLUON
PLUONs ladeinfrastruktur-løsning er et skræddersyet system til bæredygtig mobilitet – individuelt designet og produceret økologisk og lokalt. Det patenterede modulsystem giver lang driftstid takket være udskiftelige komponenter. PLUON kombinerer teknologi, design og bæredygtighed, idet det er udstyret med AC-ladestyringer, energimålere, RFID-læsere og andre komponenter fra Phoenix Contact.
Største solcelleladepark i Nordtyskland fra Pramux og Frisia-rederiet
Den største solcelleladepark i Nordtyskland, bygget af Pramux og drevet af rederiet Frisia, oplader elbiler tilhørende feriegæster fra øer i Nordsøen, mens de er væk. Phoenix Contact bruger intelligent ladestyring til at sikre, at køretøjerne er genopladet med bæredygtig solcellestrøm, når de vender tilbage. AC-ladestyringerne kommunikerer med den overordnede styring i ladeparken, faktureringssystemet og selvfølgelig med køretøjerne.
e-RS ladeløsninger til elektromobilitet
e-RS er en belgisk leverandør af komplette ladeløsninger til elektromobilitet. Virksomhedens mål er at tilbyde en integreret, centralt styret løsning til ladeparker. I det projekt, der vises her, blev der installeret 120 ladepunkter, som kan udvides til op til 800 ladepunkter. Der anvendes centrale styretavler med AC-ladestyringer, koblingsenheder og energimålere fra Phoenix Contact, som muliggør effektiv styring og overvågning.

Styringsklasserne til sammenligning Et overblik over alle egenskaber og funktioner

Den kompakte 1000-klasse
Den smarte 3000-klasse
Den kompakte 1000-klasse

Den smarte 3000-klasse

Bredde 18,8 mm 37,6 mm
Mulige driftstyper Standalone, Client Standalone, Client, Server (til styring af op til 48 ladepunkter)
Grænseflader til ladestikdåse/ladekabel, kontaktor, RFID-læser, energimåler, overvågning af fejlstrøm, oplåsning i tilfælde af netudfald, konfigurerbare I/O'er
Opladning i overensstemmelse med kalibreringsloven med OCMF-støtte ¹⁾
Linux-platform, webbaseret management, dynamisk belastningsstyring, Ethernet, USB-C, OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, REST, OpenVPN
ISO 15118 og mobiltelefoni (valgfri som varianter af varer)
WLAN (kan eventuelt eftermonteres via USB-adapter)
Se produktdetaljer Se produktliste

¹⁾ Understøttes kun med 1000-klasse i kombination med 3000-klasse.

3D-visning

Oplev i 3D nu

Se AC-ladestyringen CHARX control modular 3150 i særligt mange detaljer. Med fri zoom og rotation kan produktet betragtes fra alle sider.

Matchende tilbehør Tilføj yderligere funktioner afhængigt af dine behov

Energimålere
RFID-læser
Fejlstrømsovervågning
Strømforsyning
Energimålere

RFID-læser

Fejlstrømsovervågning

Strømforsyning

Se produktliste Se produktliste Se produktliste Se produktliste

Skalerbar til enhver applikation Fra den enkelte vægboks til parkeringshuset med 48 ladepunkter

Eksempel på integration af en CHARX control modular 1000-ladestyring i en individuel vægboks uden kommunikationsforbindelse
Eksempel 1: Carport med en enkelt vægboks uden kommunikationsforbindelse. 1000-styringen har allerede alle de nødvendige funktioner til enkle ladepunkter, såsom fejlstrømsdetektering eller oplåsning af ladestikket i tilfælde af strømsvigt. Brugere kan oprettes på en RFID-udgivelsesliste i forbindelse med tildeling af adgangstilladelse.
Eksempel på integration af CHARX control modular 3150 ladestyring i et enkelt ladepunkt med trådløs backend-tilslutning i Smart City
Eksempel 2: Enkelt ladepunkt med trådløs backend-tilslutning i Smart City. 3150-styringen muliggør trådløs forbindelse af ladepunktet til afregningssystemer via det integrerede 4G-modem og OCPP-protokollen. Takket være det kompakte design kan ladestationer f.eks. integreres i gadebelysning.
Eksempel på integration af CHARX control modular 3100- og 1000-ladestyringer i tre dobbelte ladepunkter med backend-tilslutning og terminal på en firmaparkeringsplads
Eksempel 3: Firmaparkeringsplads med tre dobbelte ladepunker og terminal med backend-tilslutning. En dobbelt ladestation bestående af en 3100- og 1000-styring styrer to underordnede dobbelte ladepunkter, der hver består af en 3000- og 1000-styring. Via 3100-styringen er også touch-terminalen og back-end-systemet forbundet.
Eksempel på integration af CHARX control modular 3000- og 1000-ladestyringer i et parkeringshus med 48 ladepunkter og central styretavle med backend-tilslutning
Eksempel 4: Parkeringshus med 48 ladepunkter og central styretavle med backend-tilslutning. En 3000-styring og elleve 1000-styringer er forbundet via DIN-skinne busforbinder til at danne en klynge på tolv ladepunkter. Med 3000-styringen styres tre yderligere klynger med en identisk struktur og dermed også op til 48 ladepunkter.

Din personlige kontakt

Til alle spørgsmål om vores produkter og løsninger

Anders Tvede
Anders Tvede
Product Manager Device Connectors & E-Mobility
+45 29 69 75 98
Jeg vil med glæde rådgive dig om dit ladeinfrastrukturprojekt.

Nye produkter

Softwareopdatering til AC-ladestyringerne CHARX control modular
AC-ladestyringer i familien CHARX control modular

AC-ladestyringer forenkler lovgivning om kalibrering

Opdatering forkorter certificering af lovgivning om kalibrering

AC-ladestyringer fra produktfamilien CHARX control modular udgør kernen i en intelligent ladeinfrastruktur. Med softwareversion 1.8 er kalibreringslovskonceptet blevet grundlæggende revideret, hvilket forkorter certificeringsprocessen for din opladningsløsning betydeligt.

Særlige egenskaber

  • Softwareversion: 1.8
  • Understøttede OCMF-kompatible MID-energimålere: Iskra WM3M4C, Bauer BSM-WS36A, EMH iML e-moc, andre på forespørgsel
  • Intet tab af certificering iht. lovgivning af kalibrering takket være fremtidige opdateringer
  • Forskellige sikkerhedsopdateringer
  • Download opdateringsfilen på varesiden

Dine fordele

  • Flere energimålere at vælge imellem giver dig mulighed for fleksibelt design af din løsning mht. lovgivning om kalibrering
  • Ingen kostbar gencertificering, da kalibreringscertifikatet bevares til fremtidige softwareopdateringer
  • Forbedret cybersikkerhed minimerer risikoen for uautoriseret adgang til dine ladestationer

AC-ladestyringer er nu WLAN-kompatible

Opdatering øger Connectivity og sikkerhed

AC-laderegulatorerne fra CHARX control modular-familien udgør kernen i en intelligent og bæredygtig ladeinfrastruktur. Med softwareversion 1.7 bliver 3000-klassen WLAN-kompatibel og får yderligere funktioner og forbedringer for større bekvemmelighed og sikkerhed.

Særlige egenskaber

  • Softwareversion: 1.7
  • Brug som WLAN Client eller WLAN Access Point
  • WLAN USB-adapter påkrævet: SparkLAN WUBT-239ACN(BT)
  • OCCP-1.6J-WSS-forbindelser
  • Specifikation af strømværdi for belastningskreds via Modbus/TCP
  • Forskellige sikkerhedsopdateringer
  • Download opdateringsfilen på den relevant vareside

Dine fordele

  • WLAN-understøttelse forenkler idriftsættelsen og muliggør trådløs brug af eksisterende grænseflader som OCPP
  • OCPP 1.6J tillader TLS-krypterede WebSocket-forbindelser til backenden
  • Dynamisk specifikation af strømværdi for hele ladeparken muliggør praktisk belastningsstyring
  • Forbedret cybersikkerhed minimerer risikoen for uautoriseret adgang til dine ladestationer