cULus Recognized
Godkendelses-ID: E468743Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 30 A | - 10 |
Kontaktindsatsmodul, poltal: 2, effektkontakter: 2, styrekontakter: 0, Bøsning, Push-in-tilslutning, 830 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, anvendelse: Effekt
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 30 A | - 10 |