SC 2,5-RZ/ 1-L - COMBI-kobling
3042214

COMBI-kobling, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 1, poltal: 1, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: på montageplade, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Ved hjælp af låseklinker kan disse koblinger monteres direkte på en montageplade med forborede eller stansede huller
Typerne til individuel konfektionering muliggør direkte montering
Borehullerne skal være gratfrie for at kunne garantere en sikker montering