SC 2,5/ 1-L GNYE - COMBI-kobling
3042201

COMBI-kobling, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 1, poltal: 1, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, farve: grøn/gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Testet til jernbaneanvendelse
Med ST-COMBI-koblingerne til individuel konfektionering findes en løsning til alle opgaver, som kan laves af brugeren selv
Koblingen sammenbygges her applikationskorrekt direkte på stedet af 1-polede koblingselementer