CSA
Godkendelses-ID: 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
8 - 1/0 | ||||
Usegroup C | ||||
8 - 1/0 |
cUL Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup C | ||||
8 - 1/0 |
UL Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup E | ||||
8 - 1/0 |
DNV
Godkendelses-ID: TAE00000Z9CCC
Godkendelses-ID: 2020322313000630UKCA-EX
Godkendelses-ID: CML 22UKEX1227UATEX
Godkendelses-ID: SEV14ATEX0156UMærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kun stive ledere | 10 - 70 | |||
flertråds med terminalrør | 16 - 50 |
IECEx
Godkendelses-ID: IECExSEV14.0013UMærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kun stive ledere | 10 - 70 | |||
flertråds med terminalrør | 16 - 50 |