Signalsystem til vandveje

Signalsystem til vandveje

Signalsystemerne til vandveje, der er specielt udviklet til maritim anvendelse, er velegnede til udendørs anvendelse under barske betingelser i forbindelse med sluser, broer eller på havne. Signalgivere, som kan dæmpes, har en høj lys- og farveintensitet i overensstemmelse med IALA og CIE-standarden. Med 200S-varianterne kan du også drage fordel af den pålidelige diagnose i overensstemmelse med IEC 61508. Alle signalgivere kan integreres i automatiseringsløsninger via en kommunikationsprotokol.

Et overblik over dine fordele Signaliseringslamper til maritime anvendelser

  • Sikkerhedsrelevant funktion iht. Safety Standard IEC 61508 (sikker signaliseringslampe type 200S)
  • Hurtig diagnose og langsigtet datasikkerhed gennem tilslutning til netværket med standardprotokoller
  • Sikker idriftsættelse og nem vedligeholdelse takket være forinstallerede softwarefunktioner til signaliseringsopgaver
  • Lang levetid takket være sparsom LED-teknik og robust aluminiumshus
Omfattende løsninger fra én leverandør
Sikre signalanlæg på vandvejene

Vores energieffektive og vedligeholdelsesvenlige løsninger til signalsystemer opfylder alle krav til trafiksikkerhed for sluser, bevægelige broer og porte.

Få mere at vide
Personer ved siden af signalanlæg på vandveje
Vandvej med sluse og signaliseringslampe

Signaliseringslamper i 200-klassen til skibsfart i indre farvande

LED-signaliseringslamperne til skibsfart i indre farvande er udviklet til lyssignal- og sluseanlæg. Anvendelsen af selvstændige overvågningsfunktioner garanterer her lang levetid af signaliseringsindretningen.

En særlig fordel ved signaliseringslampen er den integrerede fieldbuskommunikation. For f.eks. at justere lysstyrken på LED'erne eller for at definere adfærden ved afbrydelser på forbindelsen kan der opnås kontakt med lampen via en modulær styring. Via et PROFINET-netværk kan lampen forbindes med slusens kontrolcenter, hvor brugere kan få adgang til talrige diagnose- og statusinformationer.

Til signaliseringslampernes overvågningsfunktioner anvendes der kun komponenter, som svarer til industristandarden. Med 200S-varianterne kan du også drage fordel af den pålidelige diagnose i overensstemmelse med IEC 61508.

Skib med slæbebåd

Signaliseringslamper i 300-klassen til skibsfart

For de store sluser har det høj prioritet, at signaliseringssystemerne er til rådighed. Signaliseringslamper til skibsfart i ydre farvande tager hensyn til dette kundekrav gennem deres konsekvent konverterede redundans, både ved spændingsforsyning og kommunikationsbus.

Det særligt robuste, saltvandsbestandige huse og den massivt udførte tilslutningsteknik er tænkt til anvendelse i krævende miljøer.

Via den industrielle kommunikationsbus kan alarm- og statusmeldinger udlæses med tidsstempel og overføres til styresystemer og databaser. Til dette findes der industrielle kommunikationsstandarder, som muliggør nem konstruktion af integrative automatiseringsløsninger.

Referencer


 Niederfinow skibshæveværk

Niederfinow skibshæveværk

Sikre signaler ved skibshæveværket Niederfinow implementerer energieffektivt signalanlæg

Niederfinow-skibshæveværk på Oder-Havel-kanalen blev i sin tid bygget som erstatning for en slusetrappe og har en løftehøjde på 36 meter. Af hensyn til sikkerheden for mennesker og skibe blev den nye konstruktion af hejseværket udstyret med et LED-baseret signalanlæg fra Phoenix Contact.

Styrings- og automatiseringsløsningen er i overensstemmelse med EU's maskindirektiv, sikrer høj energieffektivitet og gør det muligt at implementere moderne vedligeholdelses- og servicekoncepter.

Sluseanlæg Kiel-Holtenau

Sluseanlæg Kiel-Holtenau

Kommunikative signaliseringslamper Sikre signaler ved Kielerkanalen

Den ca. 100 km lange Kielerkanal er en af de mest benyttede kunstige kanaler i verden. Slusen i Kiel-Holtenau sørger for at udligne højdeforskellen mellem de to have.

I forbindelse med en modernisering blev sluseanlægget udstyret med et signalsystem fra Phoenix Contact, som letter vedligeholdelsen og sparer energi.