Signallampen er udviklet til anvendelse i lyssignalanlæg (f.eks. sluseanlæg, bevægelige broer på indenlandske vandveje osv.) Anvendelsen af sikkerhedsrelevante, selvstændige overvågningsfunktioner garanterer lang levetid. Til overvågningsfunktionerne anvendes der kun komponenter, som svarer til industristandarden. Signallampen fås i forskellige lysfarver. Med en controller fra Phoenix Contact kan du styre signallampen fra applikationsprogrammet. Via kommunikationsgrænsefladen har du adgang til talrige diagnose- og statusinformationer.
CSD-SL 200 GN
-
Signaliseringslampe
2701782
Signaliseringslampe, 24 V DC, IALA grøn Optimum, udstrålingsvinkel (lodret/horisontal): 10,5 °/4,5 °, diameter: 174 mm, kapslingsklasse: IP65/IP67, Kommunikationsgrænseflade
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Produkttype | Signaling light |
| Anvendelse | Skibsfart i indre farvande |
| Trafikal infrastruktur | |
| Monteringsposition | lodret |
| Udførelse | Driftstimetæller |
| Særlige egenskaber | Kommunikationsgrænseflade |
| Diagnose-meddelelser | LED; temperatur, strøm, spænding osv. ja |
| Netudfald, kommunikationsudfald ja | |
| Lysfarve | IALA grøn Optimum |
| Generelt | |
| Indkoblingsstrøm | maks. 12 A (µ-sec-impuls) |
| Forsyning: Modulelektronik | |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik |
| Poltal | 8 |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (DC) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (DC) |
| Strømforbrug | maks. 600 mA (grønne LED'er) |
| Effektoptagelse | typ. 11 W (grønne LED'er) |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik |
| Bemærkning om tilslutningstype | Hybrid 8-polet Y-kodet til power og data |
| Lysegenskaber | |
| Lyskildens art | LED |
| Antal LED'er | 8 (iht. IALA-anbefaling E200-1 og CIE 1931) |
| Farvespektrum | 490 nm ... 510 nm |
| Farveklasse | C2 (EN 12966) |
| Luminans | L3 (EN 12966) |
| Lystæthedsforhold | R3 (EN 12966) |
| Fantomlysklasse | 5 (EN 12368) |
| Lysstyrke | 4200 Cd |
| Kan dæmpes | Ja, i 256 trin |
| Udstrålingsvinkel | 10,5 ° |
| 4,5 ° | |
| Diagnosemeldinger | |
| Diagnose | LED; temperatur, strøm, spænding osv. |
| Melding | ja |
| Diagnosemeldinger | |
| Diagnose | Netudfald, kommunikationsudfald |
| Melding | ja |
| Dybde | 66 mm |
| Diameter | 174 mm |
| Farve | sort (RAL 9005) |
| Materiale | dybsort RAL 9005 |
| Materiale Hus | Trykstøbt aluminium iht. DIN EN 1706 |
| Materiale Skive | Glas |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklasse | IP65/IP67 (i fastskruet tilstand) |
| Lufttryk (drift) | 70 hPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 hPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Monteringstype | Skruemontage |
| Snap-in montering | |
| Monteringsposition | lodret |
| Varenummer | 2701782 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRL121 |
| Produktnøgle | DRL121 |
| GTIN | 4046356863810 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.710 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.400 g |
| Toldtarifnummer | 85308000 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27110201 |
| ECLASS-15.0 | 27110201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002750 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39111800 |
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
NBC-MSY/ 2,0-94H SCO - Hybridkabel 1407488
-
NBC-MSY/ 5,0-94H SCO - Hybridkabel 1407489
-
NBC-MSY/10,0-94H SCO - Hybridkabel 1407490
-
NBC-MSY SCO-EH/.../... - Hybridkabel 1408642
-
NBC-MSY/ 1,0-94H/MSY SCO - Hybridkabel 1407491
-
NBC-MSY/ 2,0-94H/MSY SCO - Hybridkabel 1407492
-
NBC-MSY/ 5,0-94H/MSY SCO - Hybridkabel 1407493
-
NBC-MSY/10,0-94H/MSY SCO - Hybridkabel 1407494
-
PROT-M12 MS-M - Lukkeskrue 1414148
-
PROT-M12 FB - Lukkeskrue 1555538
-
PROT-M12 - Lukkeskrue 1680539
-
SAC BIT M12-D15 - Værktøj 1208432
-
TSD 04 SAC - Momentskruetrækker 1208429
-
CSD-SL 200 MP 1L AD - Holder 1217534
-
CSD-SL 200 MP 2L AD - Holder 1217533
-
CSD-SL 200 SE1 - Blændværn 1270739
-
CSD-SL 200 SE2 - Blændværn 1270818
-
CSD-SL 200 TLH2/P - Hus 1473883
-
CSD-SL 200 TLH2/W - Hus 1473916
Dine fordele
Udviklet iht. EN 12966-1, IALA-anbefaling E200-1
400 m sikker forbindelse til styreenhed over fieldbus
Diagnoseevne
Fail Safe-funktion
Høj lys- og farveintensitet
Kan programmeres afhængig af applikation
Særligt sparsom takket være energieffektiv LED-teknologi og mindst 50000 timers LED-levetid
Langtidsholdbar og økonomisk LED-teknik
Fieldbus-kommunikation
Kan dæmpes i 256 trin
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre