CSD-SL 200 MP 2L AD - Holder
CSD-SL 200 MP 2L AD
-
Holder
1217533
Dobbelt-holder, 200-signaliseringslampe
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Bemærk
Bemærkning vedr. anvendelse
Bemærkning vedr. anvendelse
Kun til industriel anvendelse
Artikelegenskaber
Produkttype
Monteringstilbehør
Montage
Monteringstype
Skrue-/låsemontering
Varedata
Varenummer
1217533
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
DRL12Z
Produktnøgle
DRL12Z
GTIN
4063151299750
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
5,1 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
3,9 g
Toldtarifnummer
76169990
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27110292
ECLASS-15.0
27110292
ETIM
ETIM 10.0
EC002557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39111800
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.)
Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1%
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
CSD-SL 200 SE2
-
Blændværn
1270818
Produkthjælp