CSD-SL 300 RD - Signaliseringslampe
2701788

Signaliseringslampe, 24 V DC, IALA rød Optimum, udstrålingsvinkel (lodret/horisontal): 8 °/30 °, diameter: 272 mm, kapslingsklasse: IP65/IP67, Kommunikationsgrænseflade

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Dine fordele

Udviklet iht. EN 12966-1, IALA-anbefaling E200-1 og CIE 1931
Fail Safe-funktion
400 m sikker forbindelse til styreenhed over fieldbus
Diagnoseevne
Høj lys- og farveintensitet
Kan programmeres afhængig af applikation
Særligt sparsom takket være energieffektiv LED-teknologi og mindst 50000 timers LED-levetid
Udstrålingsvinkel: 8° x 30°
Langtidsholdbar og økonomisk LED-teknik
Fieldbus-kommunikation