Sikre signalanlæg på vandvejene Vores energieffektive og vedligeholdelsesvenlige løsninger til signalsystemer opfylder alle krav til trafiksikkerhed for sluser, bevægelige broer og porte.

Samtalesituation ved Kielerkanalen om signaler på vandveje

Sikre signalanlæg

Udfordring


Bevægelig bro i Amsterdam

Sikker brobevægelse iht. maskindirektivet

Sikker drift på vandveje

I verdens forskellige regioner og lande findes forskellige koncepter og krav til sikring af vandvejes sikkerhed. For at undgå personskade og skader på systemet skal anlæg med mekanisk bevægelige dele opfylde grundlæggende sikkerhedskrav. Mange steder er bevægelige broer, sluser eller afspærrings- og overløbsporte også omfattet af maskindirektivet.

Signalsystemer med integreret sikkerhedsfunktion opfylder de høje sikkerhedskrav og sikrer en pålidelig drift af signalanlæggene. De indbyrdes afstemte systemer blokerer f.eks. sænkning af en bro, så længe det røde skibssignal ikke aktiveres i begge retninger.

Løsning


Sikker sluse

Signalsystem til en sikker drift iht. maskindirektivet

Design pålidelige og energieffektive signalanlæg til sluser, broer eller havne med det CE-konforme signalsystem. Med det gennemprøvede signalsystem fås alt fra én enkelt leverandør, fra signaliseringslamper og kabling til automatiseringsteknik.

Drag fordel af den sikkerhedsrelaterede styring og diagnose i overensstemmelse med IEC 61508, og opsæt maritimt signaludstyr i overensstemmelse med maskindirektivet. Ud over den nødvendige bevaring af beviser og sporbarhed af driftsadfærden muliggør systemet enkel og hurtig vedligeholdelse.

Hvis der skal opnås høj tilgængelighed på vandveje, er signalsystemet afhængigt af et robust, saltvandsbestandigt design. Det prækonfigurerede system integreres problemfrit i dit eksisterende signaludstyr via gængse industrielle kommunikationsgrænseflader.

Interaktivt Image Map: Sikkerhedsorienteret signalsystem til vandveje
Signaliseringslamper
Drag fordel af systemets fleksibilitet ved at kombinere sikkerhedssignallys og standardsignallys og betjene dem i ét system. Hvis der ikke stilles nogen sikkerhedskrav til anlægget, er standardsignallys tilstrækkelige. Signal Light Interface bortfalder.
Til signaliseringslamperne
Signaliseringslamper
Signal Light Interface
Installationsfærdig opbygget styretavle til sikker tilslutning af lamperne til netværket.
Signal Light Interface
Signal Light Control
Grænseflade mellem den sikre signalisering og anlægsautomatiseringen bestående af software og standard-PLC. Den sikkerhedsrelaterede software muliggør integrering i systemet med standardprotokoller (PROFINET, PROFIsafe) eller også diskret via et I/O-link.
Til applikationssoftwaren
Signal Light Control
Sikkerhedsstyring
PROFINET-controller med integreret PROFIsafe-sikkerhedsstyring. En høj grad af maskinsikkerhed takket være diversitært udførte processorer og understøttelse af op til 300 PROFIsafe-deltagere.
Til sikkerhedsstyringen
Sikkerhedsstyring
Sikre I/O'er
Enten med PROFIsafe eller SafetyBridge Technology. Med sikre I/O-moduler kan du på en enkel måde realisere sikkerhedsapplikationer. Det kan også realiseres uden sikkerhedsstyring og uafhængigt af det anvendte netværk.
Til I/O'erne
Sikre I/O'er
Vedligeholdelsespersonale med tablet foran signalsystem
Statusinformation og alarmmeldinger om spærringen og den bevægelige bro på den mobile brugerenhed
Skibsfart i indre farvande med sluse
 Tilslutningsstik og kabler
Vedligeholdelsespersonale med tablet foran signalsystem

Med signalsystemets diagnose- og overvågningsfunktion får du adgang til talrige diagnose- og statusinformationer for signalanlægget. På den måde har du altid et øje på den aktuelle lysstyrke, strømmen og spændingen for hver LED, status for LED'erne og den lysstyrke, der har indvirkning på lampen. Signaliseringens tilgængelighed bliver mere gennemsigtig. Da vedligeholdelse udføres efter behov, minimeres vedligeholdelses- og energiomkostninger på lang sigt.

I tilfælde af en hændelse på systemet leverer signalsystemet alle relevante data. Havnemyndigheder eller sluseoperatører har muligheden for at arkivere de diagnosticerede data fra signaliseringslamperne sikkert. På den måde kan du altid iht. maskindirektivet bevise, på hvilket tidspunkt hvilke signaler var aktive i sluseanlægget.

Statusinformation og alarmmeldinger om spærringen og den bevægelige bro på den mobile brugerenhed

Med signalsystemet kan du koble signaler sikkert og løbende overvåge dit anlægs tilstand. Systemet, der er defineret i samarbejde med TÜV, giver dig maksimal driftstilgængelighed takket være sikkerhedsrelateret diagnose af signaliseringslamperne.

Hvis anlægget ikke længere opfylder sin tilsigtede drift pga. forkert styring, tværslutning eller udfald, sættes signalanlægget i sikker tilstand. Hvis f.eks. det røde signal for "Sluse spærret" er aktiveret, men der faktisk vises et grønt signal, griber den integrerede frakoblingsanordning ind og slukker for de fejlbehæftede signaliseringslamper. Den sikre tilstand, som f.eks. "Alle grønne lamper slukket" og "Alle røde lamper tændt", kan definerez individuelt.

Skibsfart i indre farvande med sluse

Signalsystemernes tilgængelighed har høj prioritet inden for vandtrafikstyring. Signaliseringslamperne i produktfamilien CSD-SL tager højde for dette gennem konsekvent omsatte diagnoseegenskaber og en sikker, industriegnet kommunikationsforbindelse. De TÜV-certificerede lamper til maksimal driftssikkerhed opfylder sikkerhedsstandarderne op til PL d og SIL 2 iht. EN ISO 13849 og EN 62061.

Signaliseringslamperne fås i lysfarverne rød, grøn, gul og hvid. De særligt robuste, saltvandsbestandige V4A-huse er konstrueret til lang tids brug i barske udendørsområder. Belysningsstyrken kan tilpasses efter tilstand eller efter særlige vejrforhold.

Til signaliseringslamperne
 Tilslutningsstik og kabler

Signaliseringslampernes orientering på vandvejene foregår vha. retningsrør. Brug passende holdere i signalsystemet til den mekaniske montering af lamperne i indsejlingssignalerne.
Færdigkonfigurerede kabler letter installation og idriftsættelse. Vedligholdelsesarbejder udføres hurtigt og nemt takket være kundespecifikke kabelkonfektioner.

Alle de kabeltyper og holdere, der passer til, kan du finde i lampernes manualer.

Til kabler og ledninger

Signalsystemer som en vigtig komponent i systemer på vandveje garanterer drift døgnet rundt iht. maskindirektivet samtidig med en høj energieffektivitet.

Werner Pollmann, Applications & Projects Infrastructure
Werner Pollmann

Dine fordele

  • Signalsystem til maksimal driftssikkerhed med PL d- og SIL 2-certificering iht. maskindirektivet
  • Højt tilgængelig signalisering takket være robuste lamper med lang levetid til maritim anvendelse
  • Nem idriftsættelse og vedligeholdelse takket være færdigkonfigureret system
  • Minimering af vedligeholdelses- og energiomkostninger takket være diagnose- og overvågningsfunktioner

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Jeg er glad for at kunne støtte dig i projekter, der øger trafiksikkerheden for sluser, bevægelige broer og porte.

Referencer


 Niederfinow skibshæveværk

Niederfinow skibshæveværk

Sikre signaler ved skibshæveværket Niederfinow implementerer energieffektivt signalanlæg

Niederfinow-skibshæveværk på Oder-Havel-kanalen blev i sin tid bygget som erstatning for en slusetrappe og har en løftehøjde på 36 meter. Af hensyn til sikkerheden for mennesker og skibe blev den nye konstruktion af hejseværket udstyret med et LED-baseret signalanlæg fra Phoenix Contact.

Styrings- og automatiseringsløsningen er i overensstemmelse med EU's maskindirektiv, sikrer høj energieffektivitet og gør det muligt at implementere moderne vedligeholdelses- og servicekoncepter.

Sluseanlæg Kiel-Holtenau

Sluseanlæg Kiel-Holtenau

Kommunikative signaliseringslamper Sikre signaler ved Kielerkanalen

Den ca. 100 km lange Kielerkanal er en af de mest benyttede kunstige kanaler i verden. Slusen i Kiel-Holtenau sørger for at udligne højdeforskellen mellem de to have.

I forbindelse med en modernisering blev sluseanlægget udstyret med et signalsystem fra Phoenix Contact, som letter vedligeholdelsen og sparer energi.

Produkter


Person, der betjener en tablet foran en styretavle

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.