Problemfri slusedrift på Kielerkanalen Sluseanlægget i Kiel-Holtenau blev i forbindelsen med en modernisering udstyret med et nyt signalsystem. Signaliseringslamperne kan modstå barske vejrforhold og sikre pålidelig kommunikation med kontrolcentret.

Sluseanlæg Kiel-Holtenau

Modernisering af slusesystemet i Kiel-Holtenau

Kundeprofil


Medarbejdere ved Kielerkanalen i Kiel

Kielerkanalen, Kiel-Holtenau

Kielerkanalen forbinder Elbens udmunding med Kielerfjorden og sparer skibene for en omvej på op til 460 kilometer. Den ca. 100 km lange vandvej løber lige gennem Slesvig-Holsten og er en af de travleste kunstige sejlruter i verden.

Udfordring


Mast med signaliseringslamper

Barske omgivelsesbetingelser og nødvendig overvågning

Sluseanlægget i Kiel-Holtenau blev i forbindelse med en modernisering udstyret med et nyt signalsystem. Lamperne er installeret på masterne og viser de anløbende skibe med røde, grønne og hvide signaler, om der er fri adgang til at sejle ind i sluserne.

Til overvågningsfunktionerne anvendes der kun komponenter, som svarer til industristandarden. Signallamperne er udsat for meget rå vejrforhold og skal derfor leve op til særlige krav. Dette indbefatter stærk vind, saltvand eller også direkte sol.

Anvendelsen af moderne industriel kommunikationsteknik garanterer, at kontrolcentret altid er informeret om lampernes tilstand. Vedligeholdelsen ønsker desuden en enkel installation uden indstilling af adresser eller deltagerregistreringer. Dette er især vigtigt, når lamperne skal udskiftes i forbindelse med vedligeholdelse.

Løsning


Servicepersonale henter mobile driftsdata

Enkel installation og gennemsigtige anlægstilstande

I slusen blev to nye master udstyret med LED-signallamperne 300, som hjælper vedligeholdelsespersonalet med status- og diagnoseinformationer. Dette er gjort muligt ved anvendelsen af industriel kommunikationsteknik.

Lamperne tilsluttes med allerede konfektionerede kabler og M17-hybridstik fra Phoenix Contact. Med hybridstikket forbindes strømforsyningen og dataledningen samtidig med lampen. Det er udelukket at bytte rundt på stikkene. En enkel installation er især vigtig, når lamperne skal udskiftes i forbindelse med vedligeholdelse. Her mærkes fordelene ved det elektroniske typeskilt, som kan udlæses via kommunikationsforbindelsen. Således kan styreenheden genkende, om den rigtige lampe er tilsluttet.

Eksempelvis overføres farven, størrelsen og strålevinklen. Ved forkert installation eller ved en udskiftning afgiver styreenheden en alarm og forhindrer, lampen kan tændes. Lampens og de enkelte LED'ers driftstimer registreres separat og gemmes cyklisk i lampen.

Signaliseringslamper, systemdrift med LED-teknologi

Energieffektiv anlægsdrift med LED-teknologi

LED-teknikken i lampen betyder energibesparelse og bedre tilgængelighed. Sidstnævne skyldes ikke blot den længere levetid, men også lampens specielle fortrådning.

Afbryder en LED, så konstateres dette ved hjælp af strøm- og spændingsovervågningen og meldes tilbage til det overordnede system. For at opnå den samme lyseffekt kan de andre LED'er efterjusteres i overensstemmelse med oplysningerne fra styringssystemet.

Supplerende til LED-overvågning er der indbygget to spredte lyssensorer, som registrerer om LED'erne udsender lys, og hvor intensivt de lyser.

For at sikre signallampernes driftssikkerhed i alle tilfælde, registreres temperaturen også. Stiger lampens temperatur til over det tilladte område, sænkes lyseffekten eller kobles helt fra. Denne funktion understøttes af informations- og alarmmeldinger. Sænkes temperaturen igen, genoptager lampen, efter kvittering af meldingen, sin drift igen.

Dine fordele

  • Havvandssikre signaliseringslamper med energibesparende LED-teknik
  • Nemmere vedligeholdelse takket være understøttelse med status- og diagnoseinformationer
  • Enkel installation takket være færdigkonfektionerede kabler og tilslutningsstik

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Jeg er glad for at kunne støtte dig i projekter, der øger trafiksikkerheden for sluser, bevægelige broer og porte.

Produkter


Person, der betjener en tablet foran en styretavle

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.

Konklusion


Skift af signaliseringslamper til vandveje

Jævn drift og effektive processer

For den gnidningsfri drift af Kielerkanalen spiller sluserne, som udligner højdeforskellen mellem de to have, en central rolle. Med LED-signallamper fra Phoenix Contact forenkles vedligeholdelsen af sluserne, da det altid er nemt at aflæse driftsdataene.

Vedligeholdelsespersonalet hjælpes af status- og diagnoseinformationer og er dermed altid orienteret om signaliseringslampernes tilstand. En yderligere fordel ved lampen er LED-teknikken, hvormed der opnås en energibesparelse og en bedre tilgængelighed.