Sikker drift af Europas mest moderne skibshejseværk Diagnostisk signalering sikrer høj tilgængelighed ved Niederfinow-hejseværket på Oder-Havel-kanalen.

Samtale mellem to mænd ved Niederfinow skibshejseværk

Kundeprofil


Niederfinow skibshejseværk

Niederfinow skibshejseværk

Da det oprindelige skibshejseværk havde nået sin kapacitetsgrænse med omkring 11.000 skibe om året og var for kort til længere konvojer, blev det i 1997 besluttet at bygge et nyt, større hejseværk. Som en del af udvidelsen af vandvejen blev kanalen udvidet fra 34 m til 55 m i bredden, og vanddybden blev øget fra 2,8 m til op til 4 m. Siden oktober 2022 har store motoriserede fragtskibe med en længde på op til 110 m og en bredde på 11,4 m samt konvojer med en længde på op til 135 m kunnet sejle her.

Udfordring


Beskyttet og permanent kabelgennemføring på signallysets mast

Sikkert og robust signalanlæg

Signalanlægget, der regulerer transporten til og fra skibshejseværket i henhold til bekendtgørelsen om indre vandveje, skal være i overensstemmelse med maskindirektivet 2006/42/EF. Ideelt set er de sikkerhedsfunktioner, der kræves for at opfylde direktivet, allerede integreret i signaliseringslamperne. LED-teknologi skulle også anvendes for at sikre energieffektiv og vedligeholdelsesvenlig drift. På grund af de barske omgivelser skulle signaliseringslamperne også installeres i et robust, saltvandsbestandigt hus. Derudover skulle det være muligt at indstille belysningsstyrken til en optimal værdi afhængigt af den aktuelle omgivende lysstyrke.

Løsning


Indsejlingssignal til indre vandveje i LED-teknologi med tilhørende beskyttelsespram
Decentraliseret styretavle til styring af signaliseringslamper
Signaliseringslampe med sikkerhedsfunktion ved Niederfinow-skibshejseværket
Indsejlingssignal til indre vandveje i LED-teknologi med tilhørende beskyttelsespram

Signalsystemet til vandveje fra Phoenix Contact er en komplet systemløsning, der omfatter belysningsstyring, kabler klar til isætning, signaliseringslamper til indre vandveje, formonterede styretavler og det nødvendige monteringstilbehør.

Decentraliseret styretavle til styring af signaliseringslamper

Med hensyn til belysning har skibshejseværket tre indgangssignaler, to udgangssignaler, to ventesignaler for fritidsbåde og to retningsskilte. Til hele signalsystemet er der installeret 27 moderne LED-signaliseringslamper og ni belysningsstyringer. Komponenterne kommunikerer med den centrale anlægsstyring via en diskret I/O-kobling. Dataudveksling via den standardiserede PROFINET/PROFIsafe-overførselsprotokol vil også være mulig.

Signaliseringslampe med sikkerhedsfunktion ved Niederfinow-skibshejseværket

Ved at integrere sikkerhedsfunktionen i signaliseringslamperne, som er certificeret af TÜV i overensstemmelse med PL d i henhold til EN ISO 13849-1 og SIL 2 i henhold til IEC 61508, og i belysningsstyringen, kan signalsystemet nemt integreres i skibshejseværkets sikkerhedskæde. Hvis belysningssystemet ikke længere opfylder sin tilsigtede drift pga. forkert styring, tværslutning eller udfald, sættes signalanlægget i sikker tilstand. Hvis f.eks. det røde signal for "Sluse spærret" er aktiveret, men der faktisk vises et grønt signal, griber den integrerede frakoblingsanordning ind og slukker for de fejlbehæftede signaliseringslamper. Den sikre tilstand – f.eks. "alle grønne lys slukket" eller "alle røde lys tændt" – defineres individuelt af brugeren.

Fordele

  • Detaljerede diagnose- og overvågningsfunktioner
  • Hurtig montage og idriftsættelse
  • Enkel integrering i sikkerhedskæden og den centrale anlægsstyring
  • Pålidelig tilbagemelding med hensyn til signaliseringslampernes korrekte funktion
  • Arkivering af alle relevante data for havnemyndighederne og sluseoperatøren

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Jeg vil med glæde rådgive dig om realiseringen af sikre signalanlæg på vandveje.

Produkter


Person, der betjener en tablet foran en styretavle

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.

Konklusion


Luftfoto Niederfinow skibshejseværk

Regulatorisk og juridisk kompatibelt signalsystem

Med det systemiske koncept og det moderne design med LED-teknologi inkl. indbygget sikkerhedsfunktion kan signalsystemet på Niederfinow-skibshejseværket nemt implementeres i overensstemmelse med regler og lovgivning. Siden oktober 2022 har offentligheden også kunnet se, hvordan det imponerende hejseværk fungerer, som en del af rundvisninger og guidede ture.

Skibshejseværket blev overdraget til operatøren i begyndelsen af oktober 2022. Takket være signalanlægget står intet i vejen for sikker drift af det nye byggeri.

Dirk Beischau, Byggeleder ved skibshejseværket Niederfinow
Dirk Beischau