Signaliseringslampen er udviklet til anvendelse i lyssignalanlæg (f.eks. sluseanlæg, bevægelige broer på indenlandske vandveje osv.). Anvendelsen af sikkerhedsrelevante, selvstændige overvågningsfunktioner garanterer en lang oppetid. Til overvågningsfunktionerne anvendes der kun komponenter, som svarer til industriens standard. Signaliseringslampen fås i forskellige standardiserede lysfarver. Med en controller fra Phoenix Contact kan du styre signaliseringslampen fra applikationsprogrammet. Via kommunikationsgrænsefladen har du adgang til talrige diagnose- og statusinformationer.
CSD-SL 200 WH
-
Signaliseringslampe
2701781
Signaliseringslampe, 24 V DC, IALA hvid Optimum, udstrålingsvinkel (lodret/horisontal): 10,5 °/4,5 °, diameter: 174 mm, kapslingsklasse: IP65/IP67, Kommunikationsgrænseflade
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Produkttype | Signaling light |
| Anvendelse | Skibsfart i indre farvande |
| Trafikal infrastruktur | |
| Monteringsposition | lodret |
| Udførelse | Driftstimetæller |
| Særlige egenskaber | Kommunikationsgrænseflade |
| Diagnose-meddelelser | LED; temperatur, strøm, spænding osv. ja |
| Netudfald, kommunikationsudfald ja | |
| Lysfarve | IALA hvid Optimum |
| Generelt | |
| Indkoblingsstrøm | maks. 12 A (µ-sec-impuls) |
| Forsyning: Modulelektronik | |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik |
| Poltal | 8 |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (DC) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (DC) |
| Strømforbrug | maks. 450 mA (Hvide LED) |
| Effektoptagelse | typ. 9 W (Hvide LED) |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik |
| Bemærkning om tilslutningstype | Hybrid 8-polet Y-kodet til power og data |
| Lysegenskaber | |
| Lyskildens art | LED |
| Antal LED'er | 8 (iht. IALA-anbefaling E200-1 og CIE 1931) |
| Farvetemperatur | 5000 K ±1000 K |
| Farveklasse | C2 (EN 12966) |
| Luminans | L3 (EN 12966) |
| Lystæthedsforhold | R3 (EN 12966) |
| Fantomlysklasse | 5 (EN 12368) |
| Lysstyrke | 7300 Cd |
| Kan dæmpes | Ja, i 256 trin |
| Udstrålingsvinkel | 10,5 ° |
| 4,5 ° | |
| Diagnosemeldinger | |
| Diagnose | LED; temperatur, strøm, spænding osv. |
| Melding | ja |
| Diagnosemeldinger | |
| Diagnose | Netudfald, kommunikationsudfald |
| Melding | ja |
| Dybde | 66 mm |
| Diameter | 174 mm |
| Farve | sort (RAL 9005) |
| Materiale | dybsort RAL 9005 |
| Materiale Hus | Trykstøbt aluminium iht. DIN EN 1706 |
| Materiale Skive | Glas |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklasse | IP65/IP67 (i fastskruet tilstand) |
| Lufttryk (drift) | 70 hPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 hPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Monteringstype | Skruemontage |
| Snap-in montering | |
| Monteringsposition | lodret |
| Varenummer | 2701781 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRL121 |
| Produktnøgle | DRL121 |
| GTIN | 4046356863834 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.710 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.400 g |
| Toldtarifnummer | 85308000 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27110201 |
| ECLASS-15.0 | 27110201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002750 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39111800 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
NBC-MSY/ 2,0-94H SCO - Hybridkabel 1407488
-
NBC-MSY/ 5,0-94H SCO - Hybridkabel 1407489
-
NBC-MSY/10,0-94H SCO - Hybridkabel 1407490
-
NBC-MSY SCO-EH/.../... - Hybridkabel 1408642
-
NBC-MSY/ 1,0-94H/MSY SCO - Hybridkabel 1407491
-
NBC-MSY/ 2,0-94H/MSY SCO - Hybridkabel 1407492
-
NBC-MSY/ 5,0-94H/MSY SCO - Hybridkabel 1407493
-
NBC-MSY/10,0-94H/MSY SCO - Hybridkabel 1407494
-
PROT-M12 MS-M - Lukkeskrue 1414148
-
PROT-M12 FB - Lukkeskrue 1555538
-
PROT-M12 - Lukkeskrue 1680539
-
SAC BIT M12-D15 - Værktøj 1208432
-
TSD 04 SAC - Momentskruetrækker 1208429
-
CSD-SL 200 MP 1L AD - Holder 1217534
-
CSD-SL 200 MP 2L AD - Holder 1217533
-
CSD-SL 200 SE1 - Blændværn 1270739
-
CSD-SL 200 SE2 - Blændværn 1270818
-
CSD-SL 200 TLH2/P - Hus 1473883
-
CSD-SL 200 TLH2/W - Hus 1473916
Dine fordele
Udviklet iht. EN 12966-1, IALA-anbefaling E200-1
400 m sikker forbindelse til styreenhed over fieldbus
Diagnoseevne
Fail Safe-funktion
Høj lys- og farveintensitet
Kan programmeres afhængig af applikation
Særligt sparsom takket være energieffektiv LED-teknologi og mindst 50000 timers LED-levetid
Langtidsholdbar og økonomisk LED-teknik
Fieldbus-kommunikation
Kan dæmpes i 256 trin
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre