UGSK/S + GS - Glidestykkeklemme
0313085

Glidestykkeklemme, med glidestykke, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 41 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Ved hjælp af broer og glidestykker kan flere måleanordninger eller beskyttelsesrelæer tilkobles individuelt
Afhængigt af koblingsopgaven kontakterer glidestykket med koblingsbroen