PTS 1,5/S BU - Gennemgangsklemme
3214550

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

2-, 3- og 4-lederklemmer i én kontur
Jordklemmer med samme kontur fås
PTS 2,5, som har fire broskakte, har mange potential-brokoblingsmuligheder
Vinklet ledertilgang til anvendelse i flade klemkasser
Stor pladsbesparelse ved brug i skjulte fortrådningssystemer