PTFIX 6/18X2,5 WH - Fordelerblok
3273386

Fordelerblok, Grundklemme med forsyning, mærkespænding: 450 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 19, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, Afgrening, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, Push-in-tilslutning, Samlet tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: Montering på bæreskinneadapter, Direkte montering med flange, Flyvende, farve: hvid

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Monteringsklare blokke uden manuel brokobling giver en tidsbesparelse på op til 80 %
Tidsbesparende ledertilslutning ved hjælp af direkte Push-in tilslutningsteknik uden brug af værktøj
Entydig fortrådning med elleve forskellige farvevarianter
Fleksibel anvendelse takket være bæreskinnemontering, direkte montering eller klæbning
Pladsbesparelse på op til 50 % på bæreskinnen takket være tværgående montering