KLM 3-L
-
Kabelrække-skilteholder
0814788
Klemrækkeskilteholder, højdejusterbar, til endeholder CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 og CLIPFIX 35-5, kan mærkes med etiketter i formatet 20 x 8 mm
Produktdetaljer
| Produkttype | Skilteholder |
| Bredde | 10,00 mm |
| Højde | 21,60 mm |
| Dybde | 74,25 mm |
| Tekstfelt | |
| Tekstfeltets bredde | 20 mm |
| Tekstfeltets højde | 8 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale basiselement | PA |
| Materialeindhold | halogenfri |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C |
| Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 23 °C |
| Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % (Tør og mørk opbevaring i originalemballage anbefales) |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Test bestået |
| UV-bestandighed | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i henhold til) |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Metode | Kunstig bestråling. |
| Temperaturlagring | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Resultat | Test bestået |
| Metode | Bb |
| Varighed | 96 h |
| Prøvningstemperatur | 100 °C |
| Fugt-varme-opbevaring | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-78 (VDE 0468-2-78):2014-02 (tilsvarende) |
| Resultat | Test bestået |
| Varighed | 336 h |
| Prøvningstemperatur | 85 °C |
| Relativ luftfugtighed | 85 % |
| Temperaturbestandighed | |
| Testspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i henhold) |
| Prøvningsvarighed | 240 h |
| Bestandighed over for kemikalier, olie og brændstoffer | |
| Testspecifikation | ISO 175:2010 (i henhold) |
| Prøvningsvarighed | 168 h |
| Saltvand (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestået |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestået |
| IRM 901 | Test bestået |
| IRM 902 | Test bestået |
| IRM 903 | Test bestået |
| Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Test bestået |
| Cyklusser | 2 |
| Salttågetest | |
| Testspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Monteringstype | Stikbar kobling |
| Varenummer | 0814788 |
| Pakningsenhed | 100 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 100 Stk. |
| Salgsnøgle | BG211A |
| Produktnøgle | BG211A |
| GTIN | 4046356014069 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 0,991 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 0,89 g |
| Toldtarifnummer | 39269097 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
UC-EMLP (20X8) SR - Kunststofskilt 0828097
-
UC-EMLP (20X8) YE - Kunststofskilt 0822631
-
US-EML (20X8) - Etiket 0800458
-
US-EML (20X8) YE - Etiket 0800460
-
US-EMLF (20X8) YE - Etiket 0803842
-
EML (20X8)R - Etiket 0816786
-
EML (20X8)R YE - Etiket 0816799
-
EML (20X8)R/TL - Etiket 0802999
-
EML (20X8)RL YE - Etiket 0816155
-
EML (20X8)RXL - Etiket 0802762
-
EML (15X6)R YE - Etiket 0819288
-
EML (15X6)R - Etiket 0803275
-
EML (15X6)RL YE - Etiket 0804548
-
EMLC (20X8)R - Tekstiletiket 0815680
-
EMLC (20X8)R YE - Tekstiletiket 0800235
-
EMLC (20X8)RL YE - Tekstiletiket 0815800
-
EML-EX (20X8)R - Etiket 0803254
-
EMLP (20X8)R - Etiket 0819482
-
EMLP (20X8)R BU - Etiket 1096318
-
EMLP (20X8)R RD - Etiket 1096319
-
EMLP (20X8)R YE - Etiket 1096321
-
LS-EMLP (20X8) SR - Apparatetiketter 0831712
-
LS-EMLP (20X8) WH - Apparatetiketter 0831685
-
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etiket 1116204
-
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Etiket 1116205
-
BMKL 20X 8 WH - Etiketark DIN-A4 5032280
-
BMKL 20X 8 YE - Etiketark DIN-A4 5032138
Dine fordele
Klemrækkeskiltene er udviklet specielt til endeholderne CLIPFIX.
Den fine låsemekanisme tillader trinløs højdejustering af mærkningsfladen.
.KLM 3‑L er velegnet til etageklemmer og kan afkortes to angivne steder
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre