PTFIX-F
-
Flange
3274060
Flange, med skruefiksering, til direkte montering af 2,5 mm2 og 4 mm2 FIX-blokke, dybde: 21,7 mm, bredde: 8,6 mm, højde: 28,6 mm, farve: grå, monteringstype: Skruemontage
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Enkle mærkningsmuligheder