KLM 2
-
Kabelrække-skilteholder
0807575
Klemrækkeskilteholder, højdejusterbar, til endeholder CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 og CLIPFIX 35-5, kan mærkes med låseskilte
Produktdetaljer
| Produkttype | Skilteholder |
| Bredde | 12,40 mm |
| Højde | 22,00 mm |
| Dybde | 42,00 mm |
| Tekstfelt | |
| Tekstfeltets bredde | 20 mm |
| Tekstfeltets højde | 8 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale basiselement | PA |
| Materialeindhold | halogenfri |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C |
| Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 23 °C |
| Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % (Tør og mørk opbevaring i originalemballage anbefales) |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Test bestået |
| UV-bestandighed | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i henhold til) |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Metode | Kunstig bestråling. |
| Temperaturlagring | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Resultat | Test bestået |
| Metode | Bb |
| Varighed | 96 h |
| Prøvningstemperatur | 100 °C |
| Fugt-varme-opbevaring | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-78 (VDE 0468-2-78):2014-02 (tilsvarende) |
| Resultat | Test bestået |
| Varighed | 336 h |
| Prøvningstemperatur | 85 °C |
| Relativ luftfugtighed | 85 % |
| Temperaturbestandighed | |
| Testspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i henhold) |
| Prøvningsvarighed | 240 h |
| Bestandighed over for kemikalier, olie og brændstoffer | |
| Testspecifikation | ISO 175:2010 (i henhold) |
| Prøvningsvarighed | 168 h |
| Saltvand (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestået |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestået |
| IRM 901 | Test bestået |
| IRM 902 | Test bestået |
| IRM 903 | Test bestået |
| Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Test bestået |
| Cyklusser | 2 |
| Salttågetest | |
| Testspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Monteringstype | Stikbar kobling |
| Varenummer | 0807575 |
| Pakningsenhed | 100 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 100 Stk. |
| Salgsnøgle | BG211A |
| Produktnøgle | BG211A |
| GTIN | 4017918157951 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 0,927 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 0,86 g |
| Toldtarifnummer | 39269097 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
UC-EM (20X9) - Mærkeskilte 0825503
-
SS-ZB WH - Komponentmærkestrimmel 5031171
-
SS-ZB WH CUS - Komponentmærkestrimmel 0824470
-
US-EMLP (20X9) - Kunststofskilt 0828795
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1053001
-
ZB 10 CUS - Mærkestrimler 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Mærkeskilte til klemmer 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Mærkeskilte til klemmer 1053438
-
UC-TM 10 - Mærkeskilte til klemmer 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824605
-
UCT-TM 10 - Mærkeskilte til klemmer 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829623
Dine fordele
Klemrækkeskiltene er udviklet specielt til endeholderne CLIPFIX.
Den fine låsemekanisme tillader trinløs højdejustering af mærkningsfladen.
Mindre mærkeskilte kan også monteres ved siden af hinanden til maksimalt skriftfelt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre