US-TML (104X2,8)
-
Mærkeskilte til klemmer
0830767
Mærkeskilte til klemmer, Kort, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 26, tekstfeltets højde: 2,8 mm, tekstfeltets bredde: 104 mm
Produktdetaljer
Produkttype | Klemmenmarker |
Mærkning | |
Antal mærkeskilte | 26 |
Antal enkeltskilte pr. linje | 1 |
Mærkningsteknologi | Termotransfer til ark og kort, UV-LED-teknologi |
Bredde | 104 mm |
Højde | 2,8 mm |
Dybde | 0,07 mm |
Tekstfelt | |
Tekstfeltets bredde | 104 mm |
Tekstfeltets højde | 2,8 mm |
RoHS konform | ja |
Lim | Acrylat |
Farve | hvid (RAL 9010) |
Materiale | Polyester |
Materialeindhold | silikone- og halogenfri |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 150 °C |
Anbefalede lagerbetingelser | 23 °C / 50 % relativ luftfugtighed. Opbevaring i den originale emballage i tørre og mørke omgivelser anbefales. |
Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 23 °C ... 30 °C |
Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % ... 70 % (Tør og mørk opbevaring i originalemballage anbefales) |
Lagerholdbarhed | 2 År |
Gnidebestandighed | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Monteringstype | limning |
Varenummer | 0830767 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
Salgsnøgle | BG2119 |
Produktnøgle | BG2119 |
GTIN | 4046356752572 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 5,818 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 4,84 g |
Toldtarifnummer | 39203000 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Termoprinter 1472405
-
BLUEMARK ID - Printer 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Printer 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Farvebånd 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Farvebånd 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Farvebåndskassette 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Farvebåndskassette 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Farvebåndskassette 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Farvebåndskassette 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Farvebåndskassette 0803377
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Farvebåndskassette 0803379
-
BM ID-CARTR. BK - Farvepatron 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Farvepatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Farvepatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Farvepatron 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Magasin 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magasin 1044355
-
THERMOMARK CARD - Termoprinter 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Termoprinter 5148888
-
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magasin 5146451
Dine fordele
UniSheet-mærkestrimler, selvklæbende, til klemmer uden skiltenot
De udstansede mærkningsstrimler er lette at adskille og montere.
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre