Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etiket
1092026

Etiket, Rulle, hvid/sort, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 1, rullelængde: 8 m, tekstfeltets højde: 3,8 mm, tekstfeltets bredde: 8000 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Mærkningsløsning af høj kvalitet, som er modstandsdygtig over for opløsningsmidler, til industrielle applikationer, der oprettes gennem termoprint
Materialet er cUL-certificeret
Enkelt og effektivt materialekassettesystem: Både det materiale, der skal printes på, og det passende farvebånd medfølger direkte
Takket være det endeløse format kan der afhængigt af applikationen fleksibelt skabes en etiket i den krævede længde
Mærkestrimler og flade mærkestrimler kan mærkes efterfølgende med en TML-mærkningsfolien
Det selvklæbende materiale i endeløst format er især velegnet til mærkning af klemmer uden skiltenot