Den håndholdte printer THERMOFOX er særlig velegnet til hurtig mærkning på stedet. Termoprinteren er robust, let at betjene og byder på alsidige funktioner. Den bearbejder endeløse materialer til mærkning af klemmer, kabler, ledere, komponenter og anlæg.
THERMOFOX
-
Termoprinter
0803984
Bærbar termoprinter til rullematerialer
Produktdetaljer
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | Information om California Prop. 65 findes i leverandørerklæringen under fanebladet "Downloads" |
| Produkttype | Mærkningssystem |
| Mærkning | |
| Mærkningsteknologi | Termotransfer |
| Beskyttelsesegenskaber | |
| Printbredde | 24 mm |
| Printopløsning | 203 dpi |
| Styresystem | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Styresystem | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Bredde | 98 mm |
| Højde | 69 mm |
| Længde | 230 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 5 °C ... 40 °C |
| Varenummer | 0803984 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | BG1221 |
| Produktnøgle | BG1221 |
| GTIN | 4055626212586 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 835,96 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 669,8 g |
| Toldtarifnummer | 84433210 |
| Oprindelsesland | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212108 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
THERMOMARK GO.K BAG - Transporttaske 0805003
-
THERMOMARK GO.K BELT CLIP - Fastgørelsesclips 0805004
-
THERMOMARK GO.K MAGNET HOLDER - Fastgørelsesenhed 0805008
-
THERMOMARK GO ACCU - Batteri 0805009
-
THERMOMARK GO ADAPTER - Netadapter 0805010
-
THERMOMARK GO CHARGER - Holder med ladefunktion 0805012
-
THERMOMARK GO CASE - Kuffert 1229456
-
MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - Etiket, højfleksibel 0803953
-
MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - Etiket, højfleksibel 0803954
-
MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - Etiket, højfleksibel 0803955
-
MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - Etiket, højfleksibel 0803956
-
MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - Etiket, højfleksibel 0803957
-
MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - Etiket, højfleksibel 0803958
-
MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - Etiket, højfleksibel 0803959
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Krympeslange 0803923
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Krympeslange 0803924
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Krympeslange 0803925
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Krympeslange 0803926
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Krympeslange 0803927
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Krympeslange 0803928
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Krympeslange 0803929
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Krympeslange 0803930
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - Kabelmærkeetiket 0803931
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Kabelmærkeetiket 0803932
-
MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Tekstiletiket 0803933
-
MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Tekstiletiket 0803934
-
MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - Tekstiletiket 0803936
-
MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etiket, højfleksibel 0803937
-
MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - Etiket, højfleksibel 0803938
-
MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - Etiket, højfleksibel 0803939
-
MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etiket, højfleksibel 0803940
-
MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - Etiket, højfleksibel 0803941
-
MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - Etiket, højfleksibel 0803942
-
MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - Etiket, højfleksibel 0803943
-
MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - Etiket, højfleksibel 0803944
-
MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - Etiket, højfleksibel 0803945
-
MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - Etiket, højfleksibel 0803946
-
MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - Etiket, højfleksibel 0803947
-
MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - Etiket, højfleksibel 0803949
-
MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - Etiket, højfleksibel 0803950
-
MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - Etiket, højfleksibel 0803952
-
MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - Etiket, højfleksibel 0803960
-
MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - Etiket, højfleksibel 0803961
-
MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - Etiket, højfleksibel 0803962
-
MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Mærkeskilt 0803963
-
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Mærkeskilt 0803965
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Mærkeskilt 0803966
-
MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - Mærkeskilt 0803967
-
MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - Mærkeskilt 0803968
-
MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - Mærkeskilt 0803969
-
MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - Etiket 0803970
-
MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - Etiket 0803971
-
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - Etiket 0803972
-
MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - Etiket 0803973
-
MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - Etiket 0803974
-
MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - Etiket 0803975
-
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Etiket 0803976
-
MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - Etiket 0803978
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiket 0803979
-
MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - Etiket 0803981
-
MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - Etiket 0803982
-
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Etiket 0803983
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etiket 1092026
Dine fordele
Vedligeholdelsesfri drift med den anerkendte termotransfer-printteknologi.
Mærkning af selvklæbende og ikke-klæbende etiketter samt krympeslanger
THERMOFOX printer på materialer i et kassetteformat, som indeholder det materiale, der skal mærkes og farvebånd, der passer til.
8 forskellige stregkoder og over 300 symboler kan integreres.
Intuitiv brugervejledning i form af velstruktureret menu og taster til direkte input
Enkel styring med PROJECT COMPLETE-software
Alternativ styring via softwaren CLIP PROJECT
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre