MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK
-
Krympeslange
0803926
Krympeslange, Rulle, hvid/sort, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, kabeldiameterområde: 3,2 ... 9,5 mm, monteringstype: skubbes på, Antal mærkeskilte: 1, rullelængde: 1,8 m, tekstfeltets højde: 12,8 mm, tekstfeltets bredde: 1800 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Mærkningsløsning af høj kvalitet, som er modstandsdygtig over for opløsningsmidler, til industrielle applikationer, der oprettes gennem termoprint
Takket være det endeløse format kan der afhængigt af applikationen fleksibelt skabes et krympeslangemærkeskilt i den krævede længde
Enkelt og effektivt materialekassettesystem: Både det materiale, der skal printes på, og det passende farvebånd medfølger direkte
Der er ingen optisk forskel mellem efterfølgende mærkning og eksisterende mærkninger, der er oprettet med en desktop-rulleprinter
Materialet i krympeslangerne tilfører ledningerne ekstra elektrisk isolering og mekanisk beskyttelse
Lederen, som skal mærkes, føres ganske enkelt gennem slangen og fikseres, idet slangen krymper.
Materialet er cUL-certificeret