MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Tekstiletiket
0803933

Tekstiletiket, Rulle, hvid/sort, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringstype: limning, rullelængde: 6 m, tekstfeltets højde: 8 mm, tekstfeltets bredde: 6000 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Gør det muligt at klæbe etiketten hen over kanter og rundinger.
Mærkningsløsning af høj kvalitet, som er modstandsdygtig over for opløsningsmidler, til industrielle applikationer, der oprettes gennem termoprint
Det selvklæbende materiale i endeløst format er især velegnet til professionel og permanent mærkning af forskellige komponenter og materiel inden for styreskabs-, styrings- og anlægskonstruktion
Materialet er cUL-certificeret
Takket være det endeløse format kan der afhængigt af applikationen fleksibelt skabes en etiket i den krævede længde
Etiketmaterialet består af en tekstilfolie med meget lav tilbageretningskraft
Enkelt og effektivt materialekassettesystem: Både det materiale, der skal printes på, og det passende farvebånd medfølger direkte