MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK
   - 
  Krympeslange
    
      0803929
      
      
    
  
      Krympeslange, Rulle, hvid/sort, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, kabeldiameterområde: 3,2 ... 6,4 mm, monteringstype: skubbes på, Antal mærkeskilte: 1, tekstfeltets højde: 8,5 mm, tekstfeltets bredde: 1800 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Mærkningsløsning af høj kvalitet, som er modstandsdygtig over for opløsningsmidler, til industrielle applikationer, der oprettes gennem termoprint
        Takket være det endeløse format kan der afhængigt af applikationen fleksibelt skabes et krympeslangemærkeskilt i den krævede længde
        Enkelt og effektivt materialekassettesystem: Både det materiale, der skal printes på, og det passende farvebånd medfølger direkte
        Der er ingen optisk forskel mellem efterfølgende mærkning og eksisterende mærkninger, der er oprettet med en desktop-rulleprinter
        Materialet i krympeslangerne tilfører ledningerne ekstra elektrisk isolering og mekanisk beskyttelse
        Lederen, som skal mærkes, føres ganske enkelt gennem slangen og fikseres, idet slangen krymper.
        Materialet er cUL-certificeret