De selvklæbende etiketter af polyester MM-EML... fås som endeløst materiale til apparatmærkning.
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK
-
Etiket
0803972
Etiket, Rulle, hvid/sort, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringstype: limning, rullelængde: 8 m, tekstfeltets højde: 16 mm, tekstfeltets bredde: 8000 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Materialet er cUL-certificeret
Mærkningsløsning af høj kvalitet, som er modstandsdygtig over for opløsningsmidler, til industrielle applikationer, der oprettes gennem termoprint
Det selvklæbende materiale i endeløst format er især velegnet til professionel og permanent mærkning af forskellige komponenter og materiel inden for styreskabs-, styrings- og anlægskonstruktion
Enkelt og effektivt materialekassettesystem: Både det materiale, der skal printes på, og det passende farvebånd medfølger direkte
Takket være det endeløse format kan der afhængigt af applikationen fleksibelt skabes en etiket i den krævede længde