SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Mærkeark
0803883

Mærkeark, DIN A4, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-printersystemer, monteringstype: limning, til klemmebredde: 210 mm, Antal mærkeskilte: 3600, tekstfeltets højde: 2,8 mm, tekstfeltets bredde: 186 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter

Dine fordele

SK-mærkningsserien giver mulighed for med selvklæbende mærkestrimler at mærke produkter, der ikke har nogen skiltenot.
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle SK ...-mærkeskilte individuelt efter ønske
Ideelle til mærkning af COMBICON-stik.