PTFIX 2X2,5 VT - Monoblok
1028075

Monoblok, Grunddel, mærkespænding: 450 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: Montering på bæreskinneadapter, Direkte montering med flange, Flyvende, farve: violet

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Pladsbesparelse på op til 50 % på bæreskinnen takket være tværgående montering
Fleksibel anvendelse takket være bæreskinnemontering, direkte montering eller klæbning
Tidsbesparende ledertilslutning ved hjælp af direkte Push-in tilslutningsteknik uden brug af værktøj
Entydig fortrådning med elleve forskellige farvevarianter