Bestykkede printkort og den passende tilslutningsteknik kan samles og loddes i én arbejdsgang. Til din anvendelse kan du bruge printklemmer med skrue- eller Push-in tilslutning på op til to tilslutningsniveauer samt stikbare klemmer på op til tre tilslutningsniveauer. Takket være aflåsningen kan du montere indbygningshuset til bæreskinnen hurtigt.
Bæreskinne-busadapter til ME og ME-MAX, bredde: 22,5 mm, 5 parallelle poler, farve: lysegrå (ligner RAL 7035)