ME 22,5 OT-MSTBO BU - Husoverdel
2908948

Indbygningshuse til bæreskinne, Husoverdel til tilslutningsstik med grunddel, bredde: 22,6 mm, højde: 99 mm, dybde: 45,85 mm, farve: blå (svarende til RAL 5015)

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Montering uden brug af værktøj
Fås i modulbredder fra 12,5 mm til 90 mm, kan udvides med flere moduler
Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne
Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne