Modulære elektronikhuse ME

Modulære elektronikhuse ME i monteringsvenlig bægerform

Med de modulære elektronikhuse i ME-serien bliver bestykkede printkort til elektronikmoduler med korte montagetider. Variabel tilslutningsteknik, busstik og modulopbygning sikrer det rigtige enhedsdesign til enhver anvendelse. De modulære huse i bægerform tillader en lang række forskellige løsninger inden for signal-, effekt- og dataoverførsel.

Go to Product Detail Page for item 2890959
MKDSO 2,5 HV/ 3R-7,5 KMGY - Printklemme
MKDSO 2,5 HV/ 3R-7,5 KMGY - Printklemme
2890959

Printkortklemme, mærkestrøm: 24 A, driftspænding (III/2): 630 V, mærketværsnit: 2,5 mm2, antal rækker: 1, poltal pr. række: 3, produktfamilie: MKDSO 2,5 HV/..-R, deling: 7,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: lysegrå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1. Artikel med pinudgang i højre side

Go to Product Detail Page for item 1861057
MSTBO 2,5/ 2-G1L - Printkort-grunddel
MSTBO 2,5/ 2-G1L - Printkort-grunddel
1861057

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal: 2, antal tilslutninger: 2, produktfamilie: MSTBO 2,5/..-G1L, deling: 5 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, Orientering stikudformning: Retvinklet, aflåsning: uden, emballering: pakket i æske, Artikel med pinudgang i venstre side

Go to Product Detail Page for item 1773594
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Printkortstik
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Printkortstik
1773594

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: lysegrå, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 4, antal rækker: 1, poltal: 4, antal tilslutninger: 4, produktfamilie: FK-MCP 1,5/..-ST, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON MC 1,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Go to Product Detail Page for item 1006974
MKDSO 2,5/ 2-R GY - Printklemme
MKDSO 2,5/ 2-R GY - Printklemme
1006974

Printkortklemme, mærkestrøm: 24 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 2,5 mm2, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal pr. række: 2, produktfamilie: MKDSO 2,5/..-R, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske. Artikel med pinudgang i højre side

Go to Product Detail Page for item 2909633
MSTBO 2,5/ 3-G1R BK - Printkort-grunddel
MSTBO 2,5/ 3-G1R BK - Printkort-grunddel
2909633

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal: 3, antal tilslutninger: 3, produktfamilie: MSTBO 2,5/..-G1R, deling: 5 mm, tilslutningstype: stikbar, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, Orientering stikudformning: Retvinklet, aflåsning: uden, emballering: pakket i æske, Artikel med pinudgang i højre side

Dine fordele

  • Stort udvalg af konnektivitet til signal-, data- og poweroverførsel
  • Bægerprincip for korte montagetider
  • Valgfrie DIN-skinne busforbindere med fem parallelle eller fire parallelle kontakter samt en seriel kontakt med henblik på effektiv modul-til modul-kommunikation
  • Funktionsjordkontakt, der er integreret i husdelen, og busstik med op til 12 poler
  • Ved et målrettet tryk på fastlåsningskrogen, f.eks. ved hjælp af en skruetrækker, kan huset nemt åbnes.
Gratis vareprøve
Test de modulære huse i ME-serien

Vil du gerne teste elektronikhuse fra ME-serien i monteringsvenlig bægerform? – Bestil dit personlige vareprøvesæt med det samme. Vi yder kompetent rådgivning om valg og design-in af huse til den ønskede anvendelse. Oplev fordelene ved løsningerne fra Phoenix Contact.

Bestil gratis vareprøve
Elektronikhuse i ME-serien
Konfiguration til elektronikhuse ME i monteringsvenlig bægerform

Konfigurator til elektronikhuse i monteringsvenlig bægerform

Vil du tilslutte op til 120 poler til ét modul?– Ud fra en række husstørrelser og husoverdele kan du vælge den rigtige konfiguration af ME-huset for dig. Du kan også bruge et busstik til at etablere kommunikation med andre moduler på bæreskinnen.

Nyheder inden for apparattilslutningsteknik fra Phoenix Contact

Nyheder inden for apparattilslutningsteknik

Som førende producent af tilslutningsstik og elektronikhuse arbejder Phoenix Contact konstant på at udvikle nye løsninger til de stigende krav, der stilles til industri- og infrastrukturapplikationer.

Udforsk vores nye apparattilslutningsteknik til overførsel af signaler, data og effekt samt de alsidige elektronikhuse.

Overblik over husene i ME-serien

Modulære huse ME i monteringsvenlig bægerform
Effektiv modulkommunikation
Valgfri DIN-skinne busforbinder muliggør en effektiv modulkommunikation.
Effektiv modulkommunikation
Variabel tilslutningsteknik
Tilslutningsteknik med delingerne 3,5 til 7,5 mm sikrer en bred vifte af anvendelsesmuligheder.
Variabel tilslutningsteknik
Tilslutningsstik
Printkortstik i serien PSPT til enkel og hurtig Push-in tilslutning.
Tilslutningsstik
Flere tilslutningsniveauer
Op til tre tilslutningsniveauer med forskellige delinger.
Flere tilslutningsniveauer
Integrering af tilbehør
Integrering af displays er mulig takket være speciel, stor husendeplade.
Integrering af tilbehør
Videoanimation om elektronikhuse ME og ME-MAX
Videoanimation om elektronikhuse ME og ME-MAX YouTube

ME og ME-MAX: Hussystemer i fleksibel skivekonstruktion

Elektronikhusene ME og ME MAX reducerer fortrådningsarbejdet takket være den integrerede bæreskinnebus og det modulære design. Omfattende tilbehør og alsidige tilpasningsmuligheder, også mht. husbredden, udvider sortimentet af individuelle husløsninger.

Huse fra montagevenligt byggeklodssystem

Hus til bestykkede printkort
Tryk på fastlåsningskrogen med en skruetrækker
DIN-skinne busforbinder
ME-bushus med integreret funktionsjordkontakt
Lysledere HS LC til elektronikhuse
Hus til bestykkede printkort

Bestykkede printkort og den passende tilslutningsteknik kan samles og loddes i én arbejdsgang. Til din anvendelse kan du bruge printklemmer med skrue- eller Push-in tilslutning på op til to tilslutningsniveauer samt stikbare klemmer på op til tre tilslutningsniveauer. Takket være aflåsningen kan du montere indbygningshuset til bæreskinnen hurtigt.

Tryk på fastlåsningskrogen med en skruetrækker

Ved et målrettet tryk på fastlåsningskrogen, f.eks. med en skruetrækker, kan huset nemt åbnes med henblik på vedligeholdelse eller reparation.

DIN-skinne busforbinder

Den 5-polede DIN-skinne busforbinder bruges til energiforsyning samt til seriel og parallel dataoverførsel. Den er monteret ind i bæreskinnen og muliggør med fem parallelle eller fire parallelle og en seriel kontakt en effektiv modulkommunikation. Dermed forbindes flere monterede moduler. Hvis et apparat hives ud af sammenhængen, afbrydes kontaktkæden ved parallelle kontakter ikke. Med fem forgyldte kontakter bliver overførsler op til 8 A og 125 V mulige.

ME-bushus med integreret funktionsjordkontakt

ME-bushuse er varianter af det modulære elektronikhus ME med en integreret tværforbindelse. Udførelser med 5- eller 10-polede parallelkontakter samt med to ekstra serielle kontakter giver mange anvendelsesmuligheder. Versioner med en funktionel jordkontakt integreret i bunden af ​​huset giver dig mulighed for at forbinde det indsatte printkort direkte med den jordede bæreskinne.

Lysledere HS LC til elektronikhuse

Lyslederne HS LC til elektronikhuse fås i forskellige udgaver og er optimalt afstemt efter disse. Desuden har lyslederne ESC-evne. Indpresningstapperne gør det nemt at montere på printkortet. På forespørgsel kan vi behandle elektronikhuset i nødvendigt omfang som en service for dig.

Håndteringsvideo vedr. enkel montage af elektronikhus i serien ME
Håndteringsvideo vedr. enkel montage af elektronikhus i serien ME YouTube

Enkel montage af elektronikhus i serien ME

Montér indbygningshuset til bæreskinnen i serien ME med få trin. Takket være bægerprincippet er sammensætningen nem. På kort tid bliver dine bestykkede printkort til indbygningsvenlige elektronikmoduler i din enhedsanvendelse.

Modulære huse i ME-MAX-serien monteret på en bæreskinne

Kan kombineres med elektronikhusene i ME-MAX-serien

Med DIN-skinne busforbinderen kan de to husserier ME og ME-MAX kombineres med hver deres styrker i en anvendelse.

Velegnet til disse brancher

Ud over at blive brugt til forskellige applikationer er ME-huset bl.a. velegnet til følgende brancher.

E-paper
Oversigt over produktprogrammet for elektronikhuse

Oplev huse til bæreskinnen og udendørs anvendelse, og find ud af, hvor alsidigt du kan tilpasse elektronikhuse til dine individuelle behov.

Åbn e-paper
Indbygningshuse til bæreskinne og fieldhuse
Elektronikhuse til DIN-skinnen

Tekniske principper for elektronikhuse Løsninger til bæreskinneanvendelsen

Elektronikhuse er en elementær del af en enhed. De bestemmer dens udseende og beskytter elektronikken mod ydre påvirkninger. Desuden muliggør de montage i overordnede enheder. Apparatproducenter skal derfor være opmærksomme på mange detaljer, ikke kun i designet, men også i valget af huset, når det kommer til materialer eller kvalitetstest. I denne brochure kan du finde alle detaljer.