Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

SACC-P12MRX-8CT-CL SH - Datastik
1489579

Datastik, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), PROFINET CAT6A (10 GBit/s), 8-polet, skærmet, Stik vinklet M12 Push-Pull, kodning: X, Crimptilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, fortinnet, udvendig kabeldiameter 6,5 mm ... 10 mm, uden crimpkontakter

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Ekstremt kompakt pga. tilslutningsrum og høj grad af kontakttæthed
Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Sikker afskærmning: Pålidelig skærmtilslutning, også under ekstrem mekanisk belastning
Robust forbindelse: Egnet til jernbaneanvendelser med høje stød- og vibrationsbelastninger