UL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 335024Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 0,5 A |
cUL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 335024Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 0,5 A |
Netværkskabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A (10 GBit/s), 8-polet, PUR halogenfri, vandblå RAL 5021, skærmet (Advanced Shielding Technology), Stik lige RJ45 / IP20, til Bøsning lige M12, kodning: X / IP67, kabellængde: 10 m
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Anvendelse | Standard |
Sensortype | Ethernet |
Poltal | 8 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | ja |
Kodning | X |
Bussystem | Ethernet |
Signaltype/kategori | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Mærkespænding UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Mærkestrøm IN | 0,5 A |
Overførselsmedium | Kobber |
Overførselsrate | 10 GBit/s |
Overførselsegenskaber (kategori) | CAT6A |
Tilslutning 1 | |
Målskitse |
Polbelægning bøsning M12, 8-polet, X-kodet, set fra bøsningssiden
|
Konstruktion | M12 Bøsning, lige, 8-polet, skærmet (Advanced Shielding Technology), Kodning: X |
Poltal | 8 |
Skærmet | ja |
Skærmning | Advanced Shielding Technology |
Signaltype/kategori | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
CC-Link IE CAT6A, 10 GBit/s | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Isolationsmodstand | ≥ 100 Ω |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Tilspændingsmoment | 0,4 Nm (M12-tilslutningsstik) |
Materiale Kontakt | CuZn |
Materiale Kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale Kontaktholder | PA 6.6 |
Materiale Forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
Materiale Grebsdel | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
Materiale Pakning | FKM |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 85 °C |
Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
Standarder | IEC 61076-2-109 |
Tilslutning 2 | |
Målskitse |
Stik med polnummerering RJ45
|
Konstruktion | RJ45 Stik, lige, 8-polet |
Poltal | 8 |
Signaltype/kategori | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
CC-Link IE CAT6A, 10 GBit/s | |
Stikcykler | ≥ 750 |
Isolationsmodstand | ≥ 100 Ω |
Overspændingskategori | I |
Forureningsgrad | 2 |
Materiale Kontakt | CuSn |
Materiale Kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale Kontaktholder | PC |
Materiale Huse | PA |
Farve (Hus) | grå |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
Kapslingsklasse | IP20 (RJ45-stik) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
Ledningslængde | 10 m |
Ethernet 10 GBit [94F] | |
Målskitse |
|
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
Poltal | 8 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | Ethernet 10 GBit [94F] |
Ledningsopbygning | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
AWG signalledning | 26 |
Ledningstværsnit | 4x 2x 0,14 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1 mm ±0,05 mm |
Udvendig kabeldiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | vandblå RAL 5021 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | Skummet PE |
Enkeltleder, farve | hvid/blå-blå, hvid/orange-orange, hvid/grøn-grøn, hvid/brun-brun |
Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
Samlet kabelføring | 4 par til tråd |
Optisk skærmdækning | 70 % |
Isolationsmodstand | ≥ 500 MΩ*km |
Ledningsmodstand | ≤ 290,00 Ω/km |
Bølgemodstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
Mærkespænding kabel | ≤ 100 V |
Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 4 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 8 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 26 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 51 mm |
Halogenfrihed | efter IEC 60754-1 |
Flammemodstandsdygtighed | efter IEC 60332-1-2 |
iht. UN ECE-R 118.03 | |
efter CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
Oliefasthed | I henhold til DIN EN 60811-404 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
IP67/IP20 |
M12 | |
Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
Standarder | IEC 61076-2-109 |
Varenummer | 1080737 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | AF1CMJ |
Produktnøgle | AF1CMJ |
GTIN | 4055626806402 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 476,7 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 475,76 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
EF3.0 Klimaforandringer | |
CO2e kg | 8,837 kg CO2e |