WIREFOX-E 4 - Afisoleringsværktøj
1212704

Afisoleringsværktøj, til ledninger og ledere (specielt også til gummi- og silikoneisoleringer) fra 0,1 - 4 mm2, selvjusterende, afisoleringslængde op til 18 mm, skæreevne op til 10 mm2 fleksibel/1,5 mm2 stiv, afisoleringskniv kan udskiftes

Produktdetaljer









Kompatible produkter

Dine fordele

Praktisk integreret trådklipper
Fleksibelt indstilleligt anslag til afisoleringslængden
Afisoleringsværktøjerne WIREFOX... er kendetegnet ved en automatisk indstillingsmekanisme til forskellige isolationer og ledningsdiametre
Afisoleringsværktøj med ergonomisk vinklet tang
Afisoleringstangen er kendetegnet ved en automatisk indstillingsmekanisme til forskellige
isolationer og ledningsdiametre.