RBO 12-HC - Bolttilslutningsklemme
3247986

Bolttilslutningsklemme, mærkespænding: 1500 V, mærkestrøm: 415 A, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tilslutningstype: Bolttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 240 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, direkte påskruning, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Testet til jernbaneanvendelse