Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Funktionel sikkerhed

Safety-løsninger for lang anlægsoppetid
Funktionel sikkerhed i styretavlen
Skilt med påskriften "Fit for Safety"

Knowhow in Safety Tendenser og forandringer på Safety-markedet

At arbejde i et stadig mere netværksbaseret og intelligent miljø kræver nye, skræddersyede sikkerhedskoncepter for at gøre fejl eller potentielt farlige situationer håndterbare. Det specialiserede område funktionel sikkerhed er i konstant forandring. Phoenix Contact hjælper dig derfor gerne med at holde dig ajour med ændringer i standarder og nye teknologier: Med produkter, kurser og TÜV-certificerede eksperter hjælper vi dig med at opfylde maskindirektivet og procesindustriens sikkerhedskrav. Vi gør dig klar til beskyttelse af mennesker og maskiner.

  • Bredt produktprogram til maskinsikkerhed og sikker procesautomatisering
  • Omfattende serviceydelser til maskin- og anlægssikkerhed
  • Kontrolleret sikkerhed med TÜV-certificerede medarbejdere og produkter

Funktionel sikkerhed i applikationen Mangeårig erfaring, innovative løsninger og aktuelle teknologier

Hver dag viser vores Safety-produkter deres værd i forskellige anvendelser og brancher. Vi tilbyder skræddersyede løsninger til funktionel sikkerhed inden for maskinkonstruktion og procesindustri. Vores pålidelige sikkerhedsløsninger sikrer, at maskiner og anlæg kan betjenes sikkert, selv i tilfælde af funktionsfejl. Du kan stole på vores ekspertise i at drive dine anlæg sikkert og pålideligt.

Produkter til funktionel sikkerhed Fra sikkerhedskredsløb til den sikre styring

Vi gør funktionel sikkerhed enkel. Vi tilbyder dig et omfattende program af produkter til funktionel sikkerhed, der er specielt udviklet til beskyttelse af mennesker og anlæg. Fra berøringsløse sikkerhedskredsløb til komplekse styringer er Safety-produkter fra Phoenix Contact SIL-certificeret og imponerer med deres nemme håndtering.

To mennesker ved siden af et anlæg

Sikkerhedsrådgivning Fra farevurdering til certificeret anlæg

Integration af sikkerhedsfunktioner i maskiner og anlæg betyder ekstra arbejde for dig som producent. Her kan Phoenix Contact støtte med individuel rådgivning. Uafhængigt af producenten hjælper de TÜV-certificerede Functional Safety-eksperter fra Phoenix Contact dig med planlægning, konstruktion, ændring, færdiggørelse og betjening af maskiner i løbet af sikkerhedslivscyklussen.

Funktionel sikkerhed
Fra sikkerhedskredsløb til den sikre styring

Vores Safety-produktprogram rækker fra berøringsfri sikkerhedskredsløb, over sikkerhedsrelæer og I/O'er og videre til sikkerhed i styringen. Alle Safety-komponenter fra Phoenix Contact er SIL-certificerede og er kendetegnede ved, at de er lette at håndtere.

Se e-paper nu
Funktionel sikkerhed i styretavlen

Hvad er funktionel sikkerhed? Normer og standarder

Som udvikler og producent af intelligente systemer står du over for en stor udfordring. Ethvert nok så sofistikeret system udgør alvorlige risici for det miljø, der er i umiddelbar nærhed af systemet. Standarderne og direktiverne om funktionel sikkerhed (FuSi) betyder pålidelig beskyttelse af menneske, miljø og maskine. De beskriver styringen af risici gennem automatiserede sikkerhedssystemer. Udslagsgivende for et systems sikkerhed er den korrekte anvendelse af de sikkerhedsrelaterede (styrings-)systemer og andre risikobegrænsende foranstaltninger. Hvis der opstår en kritisk fejl, indleder styringen en sikker tilstand.

Funktionel sikkerhed er et område inden for teknologien, som er godt reguleret lovmæssigt. En af de særligt vigtige standarder for maskinkonstruktion er EN ISO 13849-1. Denne regulerer, hvilke sikkerhedsbestemmelser en maskine skal opfylde. Standardrækken IEC 61511 regulerer anvendelsen af funktionel sikkerhed for anlæg i procesindustrien. Vigtige karakteristikker af sikkerhedsrelaterede funktioners pålidelighed fås via Sikkerhedsintegritetsniveauet (SIL) og Performance Level (PL).