Power-to-X møder funktionel sikkerhed Med certificerede komponenter og teknisk ekspertise understøtter Phoenix Contact den funktionelle sikkerhed i dine brintsystemer gennem hele sikkerhedslivscyklussen.

Styretavle med sikkerhedskomponenter

Power-to-X-applikationer stiller særlige krav til funktionel sikkerhed, da de involverer eksplosive stoffer som f.eks. brint. Uplanlagte reaktioner samt fejl i systemerne kan forårsage farlige reaktioner i kombination med denne energikilde. Hvordan kan man sikre funktionel sikkerhed fuldt ud i brintprojekter? Phoenix Contact giver svaret på dette med samlede rådgivningstjenester, certificerede komponenter og omfattende projektekspertise.

Brintbeholder med SIL IEC 61508-mærke

Beskyttelse med SIL-certificerede komponenter

Power-to-X-systemer arbejder med meget reaktive medier som f.eks. brint. Det kræver høje sikkerhedsstandarder. Funktionel sikkerhed i overensstemmelse med IEC 61508 og IEC 61511 beskytter mennesker og miljø med målrettede foranstaltninger for at undgå farlige tilstande.

Vi leverer ikke kun komponenter, men også integrerede sikkerhedsløsninger. Vores SIL-certificerede komponenter som styringer, I/O-moduler og sikkerhedsrelæer samt vores ingeniørtjenester sørger for en sikker gennemførelse af dine projekter. Fra design over dokumentation til godkendelse ledsager vores ekspertise dig gennem hele sikkerhedslivscyklussen for din Power-to-X-applikation.

Varmeveksler i elektrolysatoren

Risikofaktorer ved anvendelse af brint

1. Trykudsving på grund af lækage
Et pludseligt trykfald kan være tegn på en farlig gaslækage. Pålidelig evaluering af trykændringshastigheden er derfor afgørende for at opdate det tidligt.

2. Gaslækage på grund af en lækage
Pålidelig overvågning af gaskoncentrationen muliggør automatisk udløsning af beskyttelsesforanstaltninger i tilfælde af lækager.

3. Brand på grund af overophedning
Sikker temperaturovervågning sikrer, at man undgår brande eller eksplosioner forårsaget af for høje temperaturer.

4. Eksplosion på grund af overtryk
For højt tryk kan ødelægge rør eller beholdere. Sikker trykovervågning sørger for, at man rettidigt kan slukke for pumper eller kompressorer.

5. Miljøskader på grund af overløb
Kritiske fyldningsniveauer bringer driften i fare. Niveauovervågningen styrer ventiler og pumper efter behov og beskytter mod over- eller underfyldning.

Lad os være sammen om at beskytte dine systemer sikkert

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Jeg rådgiver dig gerne om alle spørgsmål og krav i forbindelse med funktionel sikkerhed i dit brintprojekt.

Funktionel sikkerhed er afgørende for at beskytte mennesker og miljø i Power-to-X-applikationer. Vi tilbyder et omfattende produktprogram af SIL-certificerede løsninger til sikker automatisering – suppleret med tjenester, der spænder fra risikoanalyse til implementering.

Thomas Oesselke - Phoenix Contact, Business Development Manager Power-to-X
Thomas Oesselke

Sikker overvågning ved hjælp af eksemplet med en elektrolysator

Elektrolysatorer er centrale elementer i brintproduktion og kræver en samlet overvågning og sikring af effektiv drift. Kravene omfatter standardiseret visning af målte værdier, som gør det nemt at aflæse værdierne. Derudover kan integreret diagnose lokalisere fejl hurtigt og nemt, f.eks. til registrering af ledningsbrud. Den producentuafhængige integration i systemer på højere niveau sikrer også en særlig høj anlægsoppetid.

Oplev vores produktportefølje for alle relevante komponenter i en elektrolysator:

Interaktivt Image Map: Produktprogram til funktionel sikkerhed i elektrolysatoren
Overvågning af brintkoncentration
Sørg for kontinuerlig overvågning af brintkoncentrationen med vores forsynings-/indgangsskilleforstærkere med grænseværdifunktion.
Få mere at vide
Overvågning af brintkoncentration
Sikker overvågning af tankopvarmningen
For at minimere kritiske forhold som overophedning hjælper vores sikkerhedsmodeller med at overvåge tankopvarmningen på en sikker måde.
Få mere at vide
Sikker overvågning af tankopvarmningen
Sikker nedlukning af anlægget
Vores nødstopkontakter giver den nødvendige hjælp til at sætte en elektrolysator i en sikker tilstand hurtigt og kontrolleret i tilfælde af en fejl.
Få mere at vide
Sikker nedlukning af anlægget
Sikker temperaturovervågning
Vores Ex i-temperaturmåleværdikonverter hjælper med at opdage en mulig overophedning i elektrolysatoren på et tidligt tidspunkt.
Få mere at vide
Sikker temperaturovervågning
Komplet sikker automatisering
Sikkerhedssystemet, der er baseret på PLCnext Technology, integrerer alle de nødvendige sikkerhedssensorer og aktuatorer og kan kombineres med standardprocesstyringssystemet.
Få mere at vide
Komplet sikker automatisering
Whitepaper
Sammenhængende sikkerhed for Power-to-X-systemer

Vores whitepaper viser, hvorfor safety og security tilsammen udgør grundlaget for sikker drift af Power-to-X-systemer – og hvilke standarder og lovkrav, der skal overholdes. I fokus: praktiske eksempler fra elektrolysatorer, brændselsceller og brintdistribution.

Download nu
Whitepaper om sammenhængende sikkerhed for Power-to-X-systemer
Sikkerhedslivscyklus

Sikkerhed i hele værdikæden

Sikkerhedslivscyklussen er rygraden i funktionel sikkerhed inden for procesindustrien. Fra planlægning over integration til drift er alle faser indbyrdes forbundet med hinanden og sikrer anlægsoppetiden ved minimal risiko. Opdag, hvordan en sammenhængende sikkerhedsstyring kan gøre dine processer mere sikre trin for trin.

Cybersikkerhed for Power-to-X

Funktionel sikkerhed og industrisikkerhed – Fælles om maksimal sikkerhed

Funktionel sikkerhed og Industrial Security er uløseligt forbundet. Den stigende digitalisering og integration af automatiseringssystemer skaber nye angrebsflader for cybertrusler og kræver et sammenhængende sikkerhedskoncept, der tager højde for begge faktorer. Oplev vores omfattende 360°-sikkerhedskoncept, der beskytter dine anlæg og systemer mod cyberangreb.