MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - Oddělovací spínací zesilovač
2902005

Konfigurovatelný oddělovací spínací zesilovač NAMUR s výměnnou technikou připojení pro bezdotykové iniciátory přiblížení, plovoucí a odporově zapojené spínací kontakty. 2 tranzistorové výstupy. Konfigurovatelný přes DIP přepínač. Technika připojení push-in.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Připojitelné plovoucí a odporově zatěžované kontakty
Napájení energií je možné pomocí paticového prvku (TBUS)
Vysoce kompaktní oddělovací zesilovač pro galvanické oddělování, zesílení a zdvojení signálů přibližovacího iniciátoru
Pro iniciátory přiblížení podle IEC 60947-5-6 a EN 50227
Druhý výstup jako výstup zdvojovače nebo chybových hlášení
Signalizace chyb přes diagnostickou LED a analogový signál
Bezpečnostní kontakty na výstupu
Vstupní a výstupní signály konfigurovatelné prostřednictvím přepínače DIP
3cestné oddělení