Čištění odpadních vod Energeticky účinné čištění odpadních vod šetrné ke zdrojům pomocí komplexních automatizačních řešení – pro novostavby i stávající čističky odpadních vod.
Řešení pro automatizaci udržitelné správy odpadních vod
Likvidace odpadních vod významným způsobem přispívá k ochraně našeho životního prostředí, protože znečištění vody ohrožuje člověka i přírodu. Účinná úprava odpadních vod a jejich opakované použití šetří zdroje a představuje také řadu ekonomických výhod.
Pro nás jako poskytovatele řešení pro průmysl odpadních vod orientovaného na budoucnost je odpovědné zacházení s přírodními zdroji vody velmi důležité. K čištění odpadních vod udržitelným způsobem jsou zapotřebí vysoce výkonné čističky odpadních vod, které splňují všechny požadavky vodního zákona. Společně s vámi vyvíjíme řešení pro automatizaci udržitelné správy odpadních vod. Náš tým odborníků vás bude podporovat po technologické stránce – ať už u novostaveb, nebo při optimalizaci stávajících čističek odpadních vod.
Kontakt
Reference
Společnost EW Wasser GmbH dodává každý den přibližně 5,8 milionu litrů pitné vody pro zhruba 45 500 obyvatel. Likvidace odpadních vod je navíc zajišťována pro 72 000 obyvatel, přičemž je provozováno celkem 894 km kanalizační sítě. Elektronické přístrojové jističe poskytují bezpečnou a spolehlivou ochranu proti přetížení a zkratovým proudům. Ve společnosti EW Wasser GmbH nejen umožňují dosahování vyšší úrovně transparentnosti zařízení, nýbrž také spolehlivě a efektivně zajišťují zásobování.
Proč se zákazníci z oblasti průmyslu odpadních vod rozhodují pro společnost Phoenix Contact
Ucelený systém – to bylo přání vedoucích pracovníků při modernizaci čističky odpadních vod v Kostnici. Nyní se tu používá inovativní technologie včetně bezdrátových řešení, aby bylo možné pohodlně začlenit také těžko přístupné oblasti, jako jsou pohyblivé mosty ke stírání kalu.