Kalové hospodářství v oblasti čištění odpadních vod Realizujte energeticky účinný a spolehlivý provoz zařízení s našimi řešeními pro zpracování čistírenských kalů.

Personál údržby při monitorování kalového hospodářství

Výzva


Čeřicí nádrže a digesční věž

Vysoké náklady na energii a rozsáhlé bezpečnostní požadavky

Nároky na různé procesy kalového hospodářství, jako vyhnívání, zahušťování, stabilizace a vysoušení kalu, se neustále zvyšují. V procesu sušení čistírenských kalů je mimořádně důležitá účinnost, transparentnost a procesní bezpečnost. Optimalizované kalové hospodářství vyžaduje systémy k efektivnějšímu návrhu procesů, a spolehlivé řízení digesčních věží a kalových čerpadel.

Řešení


Rozvaděč k řízení míchadla
Digesční věž
Vizualizace procesů v přečerpávací stanici vraceného kalu
Rozvaděč k řízení míchadla

Potenciální úspory u čističky čistírenských kalů lze zjistit zaznamenáváním a ukládáním energetických údajů a analýzou energetické situace. K tomuto účelu se používají naše přístroje na měření elektrické energie, které zaznamenávají relevantní naměřené hodnoty a přenášejí je do velína. Prostřednictvím běžných rozhraní jako Modbus, PROFIBUS a PROFINET se přenášejí informace ohledně efektivity procesu.

Digesční věž

K optimální aerobní degradaci čistírenských kalů v digesční věži je zapotřebí spolehlivé sledování teploty a tlaku. Naměřené hodnoty jsou přenášeny přímo do programovatelné řídicí jednotky pomocí měřicích převodníků se schválením ATEX. Jiskrově bezpečné I/O moduly umožňují efektivní regulaci akčních členů. Snímače snadno integrujete pomocí konvertoru protokolů a protokolu HART.

Vizualizace procesů v přečerpávací stanici vraceného kalu

Hotové softwarové funkční moduly usnadňují řízení frekvenčních měničů šnekových dopravníků a čerpadel v čerpací stanici vraceného kalu. Zařízení si můžete snadno vizualizovat pomocí bezplatného nástroje PLCnext Engineer. Pro akční členy typu motorů, čerpadel a ventilátorů jsou přitom k dispozici hotové vizualizační symboly.

Přejít k softwarovému řešení Water Functions

Bezpečnostní koncepce pro dekantéry

Interaktivní obrazová mapa: Bezpečnostní koncepce pro dekantéry
Bezpečnostní PLC pro sítě PROFIsafe
Zařízení PROFIsafe jsou centrálně řízena nadřazenou bezpečnostní řídicí jednotkou. Je proto možné realizovat bezpečné skupiny nebo bezpečné individuální odstávky. V případě překročení rychlosti nebo aktivace řídicího přístroje nouzového zastavení zahájí řídicí jednotka PROFIsafe vypínání prostřednictvím zařízení ProfiSAFE. Pohony dekantéru a propojené jednotky, např. kalového čerpadla, se zastaví.
Více informací o bezpečnostních řídicích jednotkách
Bezpečnostní PLC pro sítě PROFIsafe
Řízení motorů
Rozpoznejte včas kritické stavy zatížení a současně chraňte motor a hodnotné části zařízení.
Řízení motorů
Bezpečnostní spínače a senzory
Chcete minimalizovat poruchy a prostoje integrací bezpečnostních systémů? S bezpečnostními spínači spolehlivě realizujete bezpečnostní funkce u strojů a zařízení. Ty dohlíží na signály tlačítek nouzového zastavení, světelných clon a spínačů ochranných dveří a v případě požadavku aktivují bezpečný stav.
Více informací o bezpečnostních spínačích a senzorech
Bezpečnostní spínače a senzory
Bezpečná dálková komunikace
U nás najdete průmyslové směrovače a kybernetickou bezpečnost pro bezpečnou komunikaci s vašimi stroji a zařízeními po celém světě.
Více informací o průmyslových routerech a kybernetické bezpečnosti
Bezpečná dálková komunikace

Vaše výhody

  • Menší námaha při vizualizaci akčních členů díky použití PLCnext Engineer

  • Individuální vykazování na míru díky flexibilnímu záznamu a vyhodnocování dat

  • Bezpečnostní koncepce pro aplikace odpadních vod díky integrovaným technologiím, např. PROFIsafe

Kontakt


Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Rád vám poradím s projekty v oblasti modernizace nebo rozšíření. Využijte našich dlouholetých zkušeností a široké nabídky služeb.

Produkty


Osoba obsluhující tablet před rozvaděčem

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

V tom případě se na nás kdykoli obraťte. Poradíme vám a společně nalezneme optimální řešení.