Biologické čištění v procesu čištění odpadních vod Zajistěte energeticky účinný a spolehlivý provoz zařízení pomocí našich řešení pro monitorování a řízení biologického čištění odpadních vod.

Pracovník servisu u rozvaděče shrnovací vany

Výzva


Aktivační nádrže čističky odpadních vod

Vysoká energetická náročnost a kolísání procesních proměnných

Biologické čištění odpadních vod je klíčovým prvkem v procesu čištění v čističce odpadních vod a současně spotřebovává nejvíce energie. Pro optimální proces čištění odpadní vody je nezbytná přesná regulace procesních veličin, např. obsahu kyslíku v aktivační nádrži.

Řešení


Letecký pohled na čističku odpadních vod

Optimální proces čištění odpadní vody

S našimi softwarovými knihovnami pro řízení a monitorování můžete realizovat energeticky účinný a spolehlivý provoz zařízení. Všechny součásti systému lze snadno integrovat do softwaru, zejména měřicí a řídicí techniku.
Díky síťovým komponentám můžete realizovat flexibilní připojení všech součástí systému a zajistit bezpečný dálkový přístup. Data pak můžete využít například k přesnějšímu řízení zařízení nebo k prediktivní údržbě.

Koncové mobilní zařízení zobrazuje procesní data

Snadné připojení oborově specifického vybavení

Naprogramované funkční moduly z knihovny Water Functions zjednodušují připojení přístrojů od jakéhokoli výrobce, např. měřicích přístrojů nebo frekvenčních měničů pro čerpadla a dmychadla. Veškerá důležitá procesní data, např. rychlost, spotřeba energie nebo úrovně naplnění, spolehlivě zaznamenává řídicí jednotka řady PLCnextControl a přenáší je do řídicího systému. Díky modulární struktuře lze zařízení kdykoli rozšířit.

Rozvaděč čističky odpadních vod s produkty k bezdrátovému přenosu dat

Bezdrátový přenos dat od aktivační nádrže k velínu

V současné době jsou propojení s velínem nebo přístup do různých částí zařízení realizovány pomocí moderních technologií a různými způsoby. Zejména při modernizacích nicméně často vznikají vysoké náklady za dodatečnou pokládku kabelů. Bezdrátový proces přenosu dat představuje flexibilní a cenově výhodnou alternativu komunikace procesních dat z pole do velínu.

Moderní bezdrátová komunikace vám pro každou aplikaci nabízí potřebnou flexibilitu. Procesní data se přenášejí přes PROFINET prostřednictvím sítě Wi-Fi mezi jednotlivými částmi zařízení, jako jsou dávkovací stanice a aktivační nádrže. Všechny relevantní procesní veličiny jsou bezpečně přenášeny do velínu.

Interaktivní obrazová mapa: Bezdrátový přenos dat od aktivační nádrže k velínu
Automatizační technika pro PLCnext Technology
Pro automatizaci používejte svůj upřednostňovaný programovací jazyk a připojte své zařízení ke cloudovému prostředí.
Více informací o automatizační technice
Automatizační technika pro PLCnext Technology
Bezpečná dálková komunikace
U nás najdete průmyslové směrovače a kybernetickou bezpečnost pro bezpečnou komunikaci s vašimi stroji a zařízeními po celém světě.
Více informací o průmyslových routerech a kybernetické bezpečnosti
Bezpečná dálková komunikace
Softwarová knihovna Water Functions
Programovatelné funkční moduly softwarové knihovny zjednodušují měření, řízení a regulaci procesů zařízení v oblasti čištění odpadních vod a úpravy pitné vody.
Více o softwarové knihovně Water Functions
Softwarová knihovna Water Functions

Vaše výhody

  • Spolehlivá komunikace pomocí komunikační techniky z místa měření až do velína
  • Vysoká úroveň zabezpečení IT díky komunikaci založené na certifikátech
  • Flexibilní způsoby přenosu pro různé oblasti použití: kabelová řešení, jako je například DSL nebo GPRS, UMTS, LTE, Bluetooth a LoRaWAN

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Rád vám poradím s projekty v oblasti modernizace nebo rozšíření. Využijte našich dlouholetých zkušeností a široké nabídky služeb.

Produkty


Osoba obsluhující tablet před rozvaděčem

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

V tom případě se na nás kdykoli obraťte. Poradíme vám a společně nalezneme optimální řešení.