Muž ve velíně vodního hospodářství

Kompletní procesní přehled ve vodním hospodářství Softwarová knihovna Water Functions

  • Jednoduché měření, řízení a regulace procesů zařízení pomocí standardizovaného softwaru

  • Efektivní inženýrství díky prefabrikovaným funkčním modulům

  • Bezpečná dálková komunikace prostřednictvím standardizovaných protokolů jako IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104 a Open Platform Communication UA

  • Připojení ke všem běžně prodávaným řídicím systémům díky otevřenosti vůči osvědčeným a moderním rozhraním

  • Rychlé vytvoření vizualizací s vizualizačními objekty typickými pro oblasti motorů, čerpadel, ventilátorů a ventilů

Úpravna vody Warendorf

Přehled procesu Čistírna odpadních vod Warendorf

V přečerpávací stanici vraceného kalu čistírny odpadních vod Warendorf se vzniklý kal z dočišťovacích nádrží přečerpává přes tři pásové dopravníky na vyšší úroveň. Poté se přivádí k předcházejícím procesům a fermentačním nádržím. Knihovna funkčních modulů Water Functions speciálně vytvořená pro vodní hospodářství umožňuje uživateli dohlížet na celý čisticí proces a v případě potřeby rychle zasáhnout. Se softwarovou knihovnou od společnosti Phoenix Contact získaly odpovědné osoby nástroj, s nímž je možné bezproblémové programování i lokální vizualizace.

Voda s ikonami digitalizace

Perspektivní automatizace procesu

Technologie a metody ve vodním hospodářství se neustále vyvíjí a přizpůsobují. Aby bylo zaručeno co nejlepší zásobování a ekonomičnost provozu, je zapotřebí neustálá optimalizace a přizpůsobování procesních zařízení. Funkce jako škálování měřených hodnot, spouštění agregátů a řízení alarmů zařízení pomáhají s bezproblémovým provozem. Výsledkem úzké spolupráce se zástupci z oboru vodního hospodářství a také analýzy požadavků trhu jsou moderní aplikace a softwarová řešení.

Procesní zařízení vodního hospodářství podléhají neustálému procesu změny. Pro splnění těchto požadavků se neustále rozvíjí i Water Functions, řešení připravené k okamžitému použití pro kompletní přehled o procesu.

Ansgar Falke , Applications & Projects Infrastructure
Ansgar Falke, Applications & Projects Infrastructure

Water Functions Procesní knihovna pro vodní hospodářství

Water Functions pro modulární softwarovou platformu PLCnext Engineer rozšiřuje řídicí techniku od společnosti Phoenix Contact o funkce automatizace procesů ve vodním hospodářství a hospodářství odpadních vod. Programovatelné funkční moduly softwarové knihovny zjednodušují měření, řízení a regulaci procesů zařízení v oblasti čištění odpadních vod a úpravy pitné vody.

Polní přístroje jako pohony, posunovače a klapky se připojují rychle a jednoduše. Díky vizualizačním modulům typickým pro konkrétní obory lze ušetřit čas i náklady na inženýrství.

Knihovna obsahuje základní funkci pro jednoduché aplikace, komplexní pohonné, ventilové a měřicí moduly i pro moduly k připojení k systému SCADA.

Water Functions – kompletní koncept od úrovně pole až ke SCADA

Kompletní koncept od úrovně pole až ke SCADA pro zařízení pro čištění odpadních vod a úpravu pitné vody.

Muž při inženýrství zařízení s knihovnou funkčních modulů

Flexibilní inženýrství díky prefabrikovaným funkčním modulům

Rychlé inženýrství zařízení

Systémové integrátory zajišťují dostupnost vašeho zařízení prostřednictvím certifikované funkčnosti, která je přizpůsobena oblasti vodního hospodářství. Water Functions vám umožňuje snadné a rychlé inženýrství. Regulace a ovládání polních přístrojů se provádí pomocí prefabrikovaných funkčních modulů.

Díky své koncepci modulárního funkčního modulu je Water Functions navržena pro flexibilní použití. Při výrobě rozvaděčů nabízíme možnost zapracovat individuální požadavky. Díky velkému rozsahu funkčních modulů můžete snadno a efektivně implementovat své vlastní koncepce.

Provozní data aplikací vodního hospodářství a nakládání s odpadními vodami

Zobrazení provozních dat z aplikací vodního hospodářství a nakládání s odpadními vodami

Jednoduché připojení

Připojte polní přístroje typické pro jednotlivé sektory – např. měřicí přístroje nebo frekvenční měniče čerpadel a ventilátorů s programovacími funkčními moduly procesní knihovny.

Různé technologie jako PROFIBUS, PROFINET, Modbus a OPC UA umožňují uživatelům bezproblémové připojení stávajících i nových polních přístrojů do celkového systému. Veškerá důležitá data procesu, jako jsou otáčky, spotřeba energie nebo úrovně naplnění, jsou spolehlivě zaznamenávána pomocí PLCnext Control – programovatelnou řídicí jednotkou pro PLCnext Technology – a přenášena do řídicího systému.

S neustálým dalším vývojem knihovny Water Functions stále stoupá počet možností napojení. Úzká spolupráce s výrobci přístrojů pro vodní hospodářství zaručuje otestovanou a efektivní integraci polních přístrojů.

Obrazovka Water Functions Visu

Předpřipravené vizualizační objekty usnadňují vytvoření procesních obrázků.

Vizualizace připravená k okamžitému použití

Zobrazujte motory, čerpadla, ventilátory a ventily pomocí Water Functions Visu, rozšířené softwarové verze s vizualizační funkcí. Šablony vizualizačních objektů pro editor rozhraní HMI PLCnext Engineer usnadňují vytvoření procesních obrázků ve vodním hospodářství. Pro správu alarmů můžete jednoduše spojit symboly rozhraní HMI, např. kontrolní dialogy a seznamy alarmů, s funkčními moduly.

Je na vás, jak budete funkční moduly řídit: buď využijete lokální vizualizaci pomocí námi poskytnutého editoru rozhraní HMI, nebo použijete svůj vlastní vizualizační nástroj, který je možné připojit pomocí OPC UA.

Water Functions Visu: Funkční moduly pro připojení k systému SCADA

Water Functions Visu obsahuje knihovny rozhraní HMI a funkčních modulů

Aplikace Water Functions v PLCnext Store se používá na natobooku

Water Functions na bázi PLCnext nahrazuje předchozí verzi Waterworx.

Funkční moduly pro PLCnext Engineer

Knihovna Water Functions je založena na ekosystému PLCnext Technology, otevřené řídicí platformě pro perspektivní automatizaci. S vlastním vývojovým prostředím PLCnext Engineer zažijete otevřenost tohoto systému při implementaci programování v oblasti vodního hospodářství a hospodářství odpadních vod.

Softwarové knihovny pro PLCnext Engineer si můžete stáhnout v podobě aplikace v PLCnext Store. S tímto aplikačním řešením můžete bez dalších programovacích znalostí přímo a snadno rozšířit jednotku PLCnext Control o technické funkce pro svůj průmyslový projekt.