Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Muž při údržbě čerpadel a motorů

Řešení monitorování čerpadel: Pump Monitor Komplexní monitorování čerpadel a zařízení

  • Nižší náklady na údržbu díky flexibilním intervalům údržby čerpadel a motorů

  • Prediktivní údržba na základě sledování mechanických, elektrických a hydrodynamických parametrů

  • Snížení spotřeby energie sledováním účinnosti zařízení a optimálního pracovního bodu

  • Zvýšení dostupnosti zařízení pomocí monitorování vibrací a zachycení stavu ložisek

Řešení rozvaděče Pump Monitor u čističky odpadních vod v Kostnici

Rozvaděč systému Pump Monitor připravený k instalaci

Efektivní monitorování čerpadel v čističce odpadních vod v Kostnici

Pro zachování nepřetržitého provozu jsou ve vstupním čerpacím zařízení čističky odpadních vod v Kostnici nainstalována celkem čtyři čerpadla. Za účelem úspory nákladů a zachování životního prostředí má být čerpací zařízení nejen stále dostupné, ale musí se také provozovat energeticky efektivním způsobem. V řešení rozvaděče Pump Monitor připraveným k okamžité instalaci od společnosti Phoenix Contact našli zástupci společnosti zabývající se likvidací odpadu ve městě Kostnice systém, který velmi snadno splňuje oba požadavky.

Čerpadla a motory

Optimalizace dostupnosti a efektivity čerpadel

Prediktivní údržba Snižování spotřeby energie a opotřebení

Čerpadla tvoří jádro zařízení, jsou však zároveň největším spotřebitelem energie a jejich údržba je velmi nákladná. Důvodem je často nevhodně zvolená výkonnostní třída při plánování nebo nesprávný způsob chodu během provozu. Sporadicky zjišťované údaje o údržbě čerpadel poskytují nedostatečný obraz o aktuálním stavu zařízení, protože se jedná o momentální snímky dlouhotrvajícího procesu opotřebování vedoucímu k výpadku.
Prediktivní údržba vychází z trvalého sledování zařízení a agregátů pomocí moderní technologie snímačů. Náznaky opotřebení lze včas zjistit, a vyloučit tak další škody a výpadky.

Digitalizace otevírá v průmyslu i v komunálním vodním hospodářství nové možnosti optimalizace údržby a správy energie. Predictive Maintenance se etablovala jako koncept prediktivní údržby.

Thomas Geiz, Applications & Projects Infrastructure
Thomas Geiz

Pump Monitor Větší efektivita a kontrola při údržbě čerpadel a motorů

Se zařízením Pump Monitor získají provozovatelé zařízení vyšší dostupnost a sníží náklady na údržbu. Řešení rozvaděče pro monitorování čerpadla k okamžité instalaci snižuje náklady na energii a zároveň i opotřebení zařízení. Integrovaný modul snímače zaznamenává vibrace ložisek a stroje. Integrace do nadřazeného řídicího systému je standardizována prostřednictvím komunikace PROFINET nebo OPC. Integrace do webového portálu Resylive nebo do platformy IoT Proficloud.io je snadná.

Řešení rozvaděče Pump Monitor připravené k okamžitému použití

Jednoduchá realizace prediktivní údržby s řešením rozvaděče Pump Monitor připraveným k okamžitému použití

Čerpadla a motory

Rozpoznání poruch dříve, než nastanou

Optimalizovaná dostupnost zařízení Sledování vibrací a zachycení stavu ložisek

Sledování všech relevantních měřených hodnot – mechanických, elektrických i hydraulických ukazatelů – je pro posouzení stavu nezbytné. Důležitou charakteristikou jsou vibrace ložisek a strojů. Ty jsou zaznamenávány prostřednictvím snímačů s vysokým rozlišením umístěných na stroji a pomocí integrovaného senzorového modulu monitorovány a vyhodnoceny. Díky sledování relevantních hodnot je možné od kavitace až po počínající opotřebení ložiska včas rozpoznat, kdy vzniká poškození.

Tři pilíře provozu zařízení

Kompletní posouzení stavu zařízení díky sledování mechanických, elektrických a hydrodynamických parametrů

Zařízení vodovodní techniky s čerpadly a motory

Zohlednění energeticky efektivního provozu zařízení

Snížení spotřeby energie Přehled o účinnosti čerpadla a hnacího motoru

Znalost optimálního pracovního bodu čerpadla v celém čerpacím zařízení a jeho neustálá kontrola z hlediska změn způsobených např. opotřebením, vám napomáhá k energeticky efektivnímu provozu.

Zařízení Pump Monitor vám ukazuje reálný potenciál úspory energie vašeho zařízení. Naše řešení určuje optimální účinnost zařízení a umožňuje sledování optimálního pracovního bodu. Všechny relevantní hodnoty se uživateli zobrazují jako přehledný semafor a absolutní čísla. Jakmile dojde ke změně, zobrazí se rozšířený náhled s identifikací příčiny změny.

Sloupcový graf Potenciál úspory energie u čerpadel

Potenciál úspory energie u čerpadel

Dashboard Pump Monitor

Přístup ke všem důležitým datům bez ohledu na umístění

Řízení životního cyklu Cloudová integrace řešení

Díky integraci zařízení Pump Monitor do platformy IoT Proficloud.io budete mít ke svým údajům přístup kdykoli a odkudkoli. Inteligentní síťové propojení otevírá další možnosti analýzy vašich měřených veličin. Vytvořte se zařízením Pump Monitor komplexní řízení životního cyklu svého zařízení.

Webová vizualizace aktuálního stavu zařízení

Webová vizualizace aktuálního stavu zařízení

Prediktivní údržba čerpadel Online sledování stavu a efektivity

Mějte stav svých čerpadel a motorů pod dohledem kdykoli a kdekoli pomocí Pump Monitor. Zařízení pro monitorování čerpadel šetří čas a náklady na personál, protože inspekce čerpadel nejsou zapotebí. Díky online připojení k nadřazenému řídicímu systému a integrované webové vizualizaci okamžitě rozpoznáte stav svého zařízení.

Inteligentní funkce semaforu umožňuje rychlý a pohodlný vizuální záznam. V případě poruchy reagujete okamžitě na dálku a ihned zamezíte možnému opotřebení nebo výpadku.