Zásobování a ochrana ve zpracovatelském průmyslu

Vysoká dostupnost systému je pro zpracovatelský průmysl zásadní. Proto je 99 % aplikací ve zpracovatelském průmyslu sestaveno s redundantním napájením. Řada COMPLETE line vám poskytuje integrovaná, vzájemně sladěná řešení pro sestavení spolehlivého napájení.

Konstrukce spolehlivého napájení ve zpracovatelském průmyslu

Konstrukce spolehlivého napájení ve zpracovatelském průmyslu
Přepěťová ochrana AC
SEC Technology spolehlivě chrání zařízení a přístroje před přepěťovými událostmi, a zamezuje tak výpadku výroby.
Více informací
Přepěťová ochrana AC
Asistenční systém pro přepěťovou ochranu
ImpulseCheck je celosvětově prvním inteligentním asistenčním systémem pro přepěťovou ochranu v oblasti ochrany sítě.
Více informací
Asistenční systém pro přepěťovou ochranu
Monitorování energie
Přístroje pro měření energie EMpro evidují vaše energetická data a odesílají je do systémů řízení a správy vyšší úrovně. Digitální služby a globální přístup pomocí cloudového připojení vám poskytnou vysokou dostupnost a transparentnost.
Více informací
Monitorování energie
24V napájení
Vysoká dostupnost systému díky portfoliu výkonných produktů QUINT complete. Pro vaše individuální řešení nabízíme napájení QUINT POWER, měniče DC/DC, aktivní a pasivní moduly redundance a rozhraní USVen a Ethernet.
Více informací
24V napájení
Redundance
Moduly redundance zvyšují provozní bezpečnost zařízení – individuálně přizpůsobené vaší aplikaci.
Více informací
Redundance
Moduly zálohování
Chraňte svou aplikaci našimi moduly zálohování při výpadcích sítě trvajících až několik minut. Energii potřebnou na překlenutí ukládá modul zálohování v bezúdržbových kondenzátorech.
Více informací
Moduly zálohování
Přístrojová ochrana
Selektivní přístrojová ochrana s různými aktivačními mechanismy nabízí maximální bezpečnost pro každý spotřebič.
Více informací
Přístrojová ochrana
Rozvod potenciálu u stejnosměrného proudu
K zajištění bezchybného fungování strojů a zařízení je potřeba k různým systémovým komponentám přivádět proud a signály. Koncept rozdělovacího bloku PTFIX nabízí správné řešení pro každou aplikaci.
Více informací
Rozvod potenciálu u stejnosměrného proudu
Rozvádění napětí AC
Se systémy Board CrossPowerSystem k rozdělování energie lze nyní snadno a rychle realizovat montáž rozdělovačů energie a spínačů.
Rozvádění napětí AC
Připojení
COMPLETE line nabízí velký výběr různých řadových svornic k připojení různých aplikací v rozvaděči.
Více informací
Připojení
Bezpečná komunikace
Pro zaručení stabilního a spolehlivého průběhu všech procesů a včasného zásahu v případě potřeby je ve zpracovatelském průmyslu nezbytný průběžný dohled zařízení.
Více informací
Bezpečná komunikace

Výkonná přepěťová ochrana bezpečně nasměruje přechodné přepětí na stranu střídavého proudu, aniž by došlo k odstávce zařízení. Přenos přepěťových událostí do cloudu umožňuje preventivní údržbu.

Moderní provedení rozvodu napětí u střídavého a stejnosměrného napětí v rozvaděči snižují požadavky na místo a dobu instalace. Redundantní řešení nebo baterie rozšiřují v případě potřeby napájení stejnosměrným proudem, a zajišťují tak 24V napájení i v kritických situacích.

Ve velkých procesních zařízeních, např. v rafineriích, se na straně sítě často nacházejí již záložní zdroje ve formě obrovských, centrálních zdrojů nepřerušovaného napájení AC. Ty zajišťují, aby v případě chyby žádné poruchy ze sítě nevedly k přerušením jednotlivých aplikací.

Přístrojové jističe zabraňují negativním účinkům poruch z pole na celý systém. Kromě napájení a ochrany pomáhají v celém systému monitorovací řešení se zajištěnou kompatibilitou do budoucna se šetřením energie.