Bezpečná komunikace ve zpracovatelském průmyslu

Stabilní a spolehlivý průběh všech procesů ve zpracovatelském průmyslu a včasný zásah v případě potřeby lze zaručit pouze průběžným monitorováním zařízení. Trend směřuje k otevřené architektuře s modulární konstrukcí, která umožňuje integraci technologie Plug & Play.

Interaktivní obrazová mapa: Konstrukce řešení komunikace pro zpracovatelský průmysl
Přepěťová ochrana
Produktová řada DATATRAB DT chrání vysokorychlostní sítě až do 10gigabitového ethernetu a sítě s rozhraním RS 485 i analogová a digitální rozhraní pro telekomunikace včetně DSL.
Více informací
Přepěťová ochrana
Komunikační infrastruktura
Produkty průmyslového ethernetu z programu COMPLETE line mají všechny výhody moderních ethernetových sítí: dokonale flexibilní, výkonné, stabilní a rychlé.
Více informací
Komunikační infrastruktura
Bezpečnostní router
Bezpečnostní zařízení mGuard se výborně hodí pro decentralizované zajištění a bezpečnou dálkovou údržbu výrobních buněk nebo jednotlivých strojů.
Více informací
Bezpečnostní router
Bezpečnostní router
Bezpečnostní zařízení mGuard se výborně hodí pro decentralizované zajištění a bezpečnou dálkovou údržbu výrobních buněk nebo jednotlivých strojů.
Více informací
Bezpečnostní router
Propojená komunikace
S ethernetovými extendéry propojíte ethernetové sítě na vzdálenost až 20 km prostřednictvím jednoduchých dvouvodičových vedení. Při tom můžete v jedné síti kombinovat řízený a neřízený ethernetový extendér.
Více informací
Propojená komunikace
Bezdrátová komunikace
Mobilní rádiové routery TC ROUTER od společnosti Phoenix Contact umožňují robustní datová spojení prostřednictvím mobilních rádiových sítí 4G.
Více informací
Bezdrátová komunikace
Místní rozhraní
Řada COMPLETE line poskytuje řešení pro obsluhu a monitorování vašeho projektu: od mobilních tabletů pro ovládání v terénu až po komplexní vizualizační software pro rozsáhlá automatizační zařízení.
Více informací
Místní rozhraní
Přepínač
Ethernetové přepínače jsou komunikačními uzlovými body ve vaší průmyslové síti. Starají se o spolehlivý a efektivní přenos dat a mohou zajistit i odolnost vaší sítě.
Více informací
Přepínač
Řízení
Komunikační technika předává data k dalšímu využití na úroveň řízení.
Více informací
Řízení
Napájení a ochrana
Spolehlivé koncepty zásobování umožňují nepřerušovanou funkci kompletní komunikační infrastruktury.
Více informací
Napájení a ochrana

Přepínače tvoří centrální prvek v průmyslové komunikaci. Koordinují data mezi velkým množstvím koncových přístrojů a umožňují efektivní komunikaci. Neřízené přepínače poskytují standardní funkce s variabilním počtem portů. Řízené přepínače umožňují navíc analýzu a řízení datového provozu pomocí mechanismů redundance a síťové diagnostiky a disponují rozšířenou kybernetickou bezpečností. Routery nebo 3vrstvé přepínače plní podobné funkce a kromě toho umožňují propojení podsítí.

Zatímco řídicí a bezpečnostní jednotky mívají přímé připojení k přepínačům, vyžaduje mnoho sítí rozšířenou komunikační infrastrukturu. Opakovače a extendéry zvyšují výkon sítě. Brány rozšiřují možný počet přístrojů a konvertory integrují účastníky bez ethernetového rozhraní.

Spolehlivá přepěťová ochrana je pro polní přístroje a datová vedení zásadní. Na ochranu citlivých datových rozhraní použijte produkty řady DATATRAB DT z portfolia COMPLETE line.

Podle volby přepínače pro danou aplikaci se potom připojují přístroje pro pole, např. monitorovací a řídicí komponenty. Pro takové případy zvolte robustní panelové PC a rozhraní HMI se schváleními pro oblasti s nebezpečím výbuchu a námořní podmínky.

Nakonec připojte různé podsystémy k nadřazenému řídicímu systému prostřednictvím pevného kabelového spojení nebo bezdrátových technologií. Pro aplikace v blízkém okolí představuje kabeláž jednoduché a spolehlivé řešení s rychlým přenosem dat. Pokud kabeláž není z důvodu velkých vzdáleností možná, jsou alternativou rádiové technologie. Tato spojení však často podléhají rušivým vlivům, jako jsou elektromagnetická pole, odrazy, fading, interference a stínění, která negativně ovlivňují přenos dat.

Špatně spravovaná nebo dokonce infiltrovaná komunikační infrastruktura skrývá velká rizika pro stabilitu a bezpečnost sítě. Proto je nutné každou kritickou aplikaci infrastruktury chránit kybernetickou bezpečností IEC 62443 – a to pokud možno na všech přístupových bodech. Bezpečnostní routery s výkonými a flexibilními firewally zabezpečují aplikace podle norem IEC.