Řízení strojů a zařízení ve zpracovatelském průmyslu

Řídicí systémy ve zpracovatelském průmyslu spravují komplexní aplikace v často kritických prostředích. Produktová řada COMPLETE line nabízí efektivní řešení pro údržbu, přestavbu a dovybavení stávajících aplikací a pro vývoj nových průkopnických zařízení.

Konstrukce řídicích systémů pro zpracovatelský průmysl

Interaktivní obrazová mapa: Konstrukce řídicích systémů pro zpracovatelský průmysl
Vzdálený I/O systém
I/O systém Axioline P zaručuje vysokou dostupnost vašeho projektu. Místní sběrnice s podporou výměny za provozu umožňuje výměnu stávajících modulů z I/O stanice Axioline P, aniž byste museli vypínat systém.
Více informací
Vzdálený I/O systém
I/O systém
Ať už jde o všechny běžné sběrnicové systémy a sítě, nebo o vlastní řídicí jednotku – díky pokrokovým I/O systémům komunikujete rychle a ekonomicky nenáročně.
Více informací
I/O systém
Řídicí jednotka
PLCnext Technology umožňuje přenos polních dat do cloudu pro jejich případné využití pro monitorovací systémy zařízení.
Více informací
Řídicí jednotka
I/O systém
I/O systém Axioline Smart Elements nabízí mnoho výhod pro aplikace v oblasti bez nebezpečí výbuchu, od kompaktního provedení až po flexibilní aplikaci. Axioline F je dostupný se schváleními Ex pro náročné podmínky.
Více informací
I/O systém
Brána Profinet
Brány přeměňují jednoduše a rychle sériové signály HART na bázi ethernetu nebo I/O signály na bázi PROFIBUS PA.
Více informací
Brána Profinet
PA Fieldswitch PROFIBUS
Vícekanálové vazební členy polních přístrojů pro PROFIBUS PA a FOUNDATION Fieldbus nesou díky schválení Ex pro zónu 1 i název „bariéra polní sběrnice“.
Více informací
PA Fieldswitch PROFIBUS
Multiplexor
Multiplexorový systém je jednoduchý systém pro přenos digitálních a analogových signálů mezi dvěma nebo více prostorově vzdálenými stanicemi.
Více informací
Multiplexor
APL Fieldswitch
Nová technologie APL (Advanced Physical Layer) umožňuje přímé ethernetové připojení polního přístroje, a proti již není nutná konverze protokolu. Polní spínač APL nezávislý na protokolu je koncipován a schválen pro provoz s funkční bezpečností v oblastech s nebezpečím výbuchu. Vytváří bezpečná připojení k přístrojům APL zóny 0/1 podle standardu 2-WISE.
Více informací
APL Fieldswitch
Úprava signálů
Pro bezchybný a stabilní průběh komplexních procesů ve zpracovatelském průmyslu je naprosto nezbytný bezporuchový přenos signálů z pole k řídicí jednotce.
Více informací
Úprava signálů
Úprava signálů
Pro bezchybný a stabilní průběh komplexních procesů ve zpracovatelském průmyslu je naprosto nezbytný bezporuchový přenos signálů z pole k řídicí jednotce.
Více informací
Úprava signálů
Připojení
COMPLETE line nabízí velký výběr různých řadových svornic k připojení různých aplikací v rozvaděči.
Více informací
Připojení
Bezpečná komunikace
Pro zaručení stabilního a spolehlivého průběhu všech procesů a včasného zásahu v případě potřeby je ve zpracovatelském průmyslu nezbytný průběžný monitoring zařízení.
Více informací
Bezpečná komunikace

Jedna z hlavních úloh řídicí jednotky v procesním prostředí spočívá v připojení snímačů a akčních členů v poli k řídicí jednotce při zvážení všech požadovaných bezpečnostních požadavků a schválení Ex pro různé normy a zóny.

Řešením může být klasické spojení point-to-point s produkty z oblasti technologie připojení a přizpůsobení signálů. Analogové signály se shromažďují v poli prostřednictvím rozvodných skříní vhodných pro dané prostředí a prostřednictvím hlavního kabelu jsou předávány nadřazeným řídicím systémem velínu. Toto řešení se používá ve zpracovatelském průmyslu v téměř 80 % všech případů, zejména v ropném a plynárenském průmyslu.

S rostoucí velikostí a komplexností stoupají i náklady na propojení. To je jeden z důvodů pro využití decentrálních systémů s průmyslovým síťovým připojením. I tyto systémy jsou často založeny ještě na analogových snímačích a akčních členech, ačkoli řídicí technika používá stále více digitální signály.

V chemickém a farmaceutickém průmyslu přebírá v mnoha případech vzdálený I/O systém soubor dat. Tyto systémy disponují zpravidla schválením pro zónu 2, nebo dokonce zónu 1. Zaznamenávají analogová data blízko procesu a umožňují efektivní spojení s řídicím systémem prostřednictvím digitální sběrnice. Stanice Axioline P je určena především ke kombinaci s I/O systémy se schválením s Ex i bez něj, v nepříznivých podmínkách a teplotním rozsahu –40 až 70 °C. Toto řešení značně snižuje náklady na propojení ve srovnání s klasickým spojením point-to-point.

Modulární koncept automatizace řídí spotřebiče, jako jsou kompresory a čerpadla. Decentrální řídicí jednotka zpracovává shromážděná data přímo v zařízení a předává dále jen data relevantní pro technologii řízení. To redukuje tok dat a zvyšuje rychlost systému.
Kombinace digitálních polních přístrojů, polních přepínačů PROFIBUS PA a brány PROFINET představuje komplexní digitální řešení. Zatímco polní přepínač podporuje připojení a komunikaci s digitálními přístroji, umožňuje brána PROFINET redundantní komunikaci s úrovní řízení. Tím se otevírá cesta pro připojení cloudových systémů správy majetku.

I v moderních zařízeních se většinou používá kombinace digitálních a analogových polních přístrojů. V našem případě podporují multiplexory připojení obvyklých I/O signálů ke stávající síti PROFIBUS PA. Připojují 4–20mA snímače k bráně PROFINET a digitálně zpřístupňují analogové signály. Umožňují efektivní využití stávajících analogových systémů s novou digitální senzorovou technikou.

Nová technologie APL (Advanced Physical Layer) umožňuje přímé ethernetové připojení polního přístroje, a proti již není nutná konverze protokolu. Navíc umožňuje využít další data polních přístrojů a předává je každé definované zainteresované straně zařízení. Polní spínač APL nezávislý na protokolu je koncipován a schválen pro provoz s funkční bezpečností v oblastech s nebezpečím výbuchu. Vytváří bezpečná připojení k přístrojům APL zóny 0/1 podle standardu 2-WISE.