Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Přizpůsobení signálů ve zpracovatelském průmyslu

Bezchybný a stabilní průběh komplexních procesů je ve zpracovatelském průmyslu zásadní. Proto je obzvláště důležitý přenos signálů z pole do řídicí jednotky bez rušivých vlivů. Řada COMPLETE line poskytuje pro tyto úlohy osvědčené a spolehlivé produkty, které pracují s vysokou úrovní přesnosti a bezpečnosti.

Interaktive Image Map: Aplikace pro přizpůsobení signálů ve zpracovatelském průmyslu
Systémová kabeláž pro oddělovací zesilovač s připojením sběrnice a sítě
S jednoduše nasaditelnými bránami prostorově úsporně integrujete do své sítě každý libovolný oddělovací zesilovač MINI Analog Pro s proudovým nebo digitálním výstupem. Nepotřebujete žádné signálově specifické vstupní karty.
Více informací
Systémová kabeláž pro oddělovací zesilovač s připojením sběrnice a sítě
Zpracování signálu
MINI Analog Pro je první řadou 6mm oddělovacích zesilovačů se zásuvnou technologií připojení. Dobře viditelné, snadno přístupné body připojení a měření proudu za provozu značně usnadňují práci.
Více informací
Zpracování signálu
Multiplexor HART
Multiplexor HART pro online konfiguraci a diagnostiku polních přístrojů podporujícících HART a pro stálou dokumentaci procesně proměnných nebo stavů pomocí PC resp. systému správy, k montáži na NS 35/7,5 nebo NS 32
Více informací
Multiplexor HART
Připojení
COMPLETE line nabízí velký výběr různých řadových svornic k připojení různých aplikací v rozvaděči. Všechny produkty se vyznačují snadnou instalací, standardizovaným příslušenstvím a praktickým designem.
Více informací
Připojení
Úprava signálů
MINI Analog Pro je první řadou 6mm oddělovacích zesilovačů se zásuvnou technologií připojení. MACX Analog nabízí dodatečné funkce pro požadavky na jiskrovou bezpečnost a úroveň integrity zabezpečení.
Více informací
Úprava signálů
Termination Carrier
Plug & Play: systém Termination Carrier vám pomůže rychle a bezchybně připojit přístroje na nosnou lištu MACX Analog ke vstupním a výstupním kartám automatizačních systémů pomocí předem osazené systémové kabeláže VARIOFACE.
Více informací
Termination Carrier
Systémová kabeláž pro univerzální V/V
Systémová kabeláž VARIOFACE je koncept propojení, který byl vyvinut speciálně pro připojení V/V konstrukčních skupin různých automatizačních zařízení.
Více informací
Systémová kabeláž pro univerzální V/V
Základna pro propojování signálů
VIP I/O Marshalling je řešení nezávislé na řízení. Je tvořeno základním prvkem a zásuvným příslušenstvím V/V (IOA) s různými elektrickými funkcemi.
Více informací
Základna pro propojování signálů
Výměnné IOA pro propojování signálů
VIP I/O Marshalling je řešení nezávislé na řízení. Je tvořeno základním prvkem a zásuvným příslušenstvím V/V (IOA) s různými elektrickými funkcemi.
Více informací
Výměnné IOA pro propojování signálů
Systémová kabeláž pro reléový systém PLC
Kombinace reléového systému PLC-INTERFACE a vhodné systémové kabeláže poskytuje rychlé, výměnné spojení řídicí jednotky a relé.
Více informací
Systémová kabeláž pro reléový systém PLC
Relé logiky
Reléový systém PLC-INTERFACE je výkonným rozhraním mezi řídicí jednotkou a periferií zařízení. S rozhraním PLC-INTERFACE disponujete rozsáhlým programem vysoce kompaktních, výměnných relé a elektronických relé.
Více informací
Relé logiky
Řízení
COMPLETE line nabízí velké množství efektivních řešení pro údržbu, dovybavení a přestavbu aplikací ve zpracovatelském průmyslu a pro vývoj nových, perspektivních zařízení.
Více informací
Řízení
Bezpečná komunikace
COMPLETE line nabízí průmyslovou komunikační techniku pro spolehlivé a bezpečné aplikace ve zpracovatelském průmyslu.
Více informací
Bezpečná komunikace
Videoseriál
Funkční bezpečnost ve zpracovatelském průmyslu

Co znamená HAZOP a co je funkce interlock? Manuel Ungermann, bezpečnostní produktový manažer společnosti Phoenix Contact, vysvětluje pojmy a popisuje témata a produkty týkající se bezpečného zapínání a vypínání v zařízeních zpracovatelského průmyslu.

Zobrazit nyní
Funkční bezpečnost ve zpracovatelském průmyslu