Přístrojový vazební člen pro Foundation Fieldbus a PROFIBUS PA se svěracími spojeními pro 12 odboček s koncovými přístroji polní sběrnice.
Rozvaděč polní sběrnice a segmentový vazební člen pro PROFIBUS PA, PROFIBUS DP a FOUNDATION Fieldbus
S rozvaděči polní sběrnice (zvanými také vazební členy polních přístrojů) pro PROFIBUS PA a FOUNDATION Fieldbus máte možnost libovolně rozšířit svou polní sběrnici v poli. Pro jednoduché síťové propojení vašich polních přístrojů s řídicími systémy spojuje modulární vazební člen DP-PA sítě PROFIBUS DP transparentně s procesními sítěmi PROFIBUS PA.
Přístrojový vazební člen pro Foundation Fieldbus a PROFIBUS PA se svěracími spojeními pro 6 odboček s koncovými přístroji polní sběrnice.
Napojovací konstrukční skupina PCI master s oddělením potenciálů
Přístrojový vazební člen v prostředí zóny 1 pro FOUNDATION Fieldbus a PROFIBUS PA se svěracími spojeními pro 12 odboček s koncovými přístroji polní sběrnice.
Přístrojový vazební člen pro Foundation Fieldbus a PROFIBUS PA se svěracími spojeními pro osm odboček s koncovými přístroji polní sběrnice.
Přístrojový vazební člen v prostředí zóny 1 pro FOUNDATION Fieldbus a PROFIBUS PA se svěracími spojeními pro osm odboček s koncovými přístroji polní sběrnice.
Polní skříňový rozvaděč z ušlechtilé oceli
Vazební člen polních přístrojů pro zónu 2
Vícekanálové vazební členy FOUNDATION Fieldbus a PROFIBUS PA pro zónu 2
Vícekanálové vazební členy polních přístrojů pro PROFIBUS PA a FOUNDATION Fieldbus jsou určeny pro teploty okolí od -50 °C do +90 °C. Jsou velmi kompaktní a další úsporu místa zajišťuje jednostranné připojení ze spodní strany. Tak dosáhnete nejlepšího využití místa a maximální hustoty kanálu v rozvodném boxu.
Vazební členy polních přístrojů registruje systém Fieldbus Foundation.
Bariéra polní sběrnice pro PROFIBUS PA a FOUNDATION Fieldbus
Bariéra polní sběrnice zóny 1 pro FOUNDATION Fieldbus a PROFIBUS PA
Vícekanálové vazební členy polních přístrojů pro PROFIBUS PA a FOUNDATION Fieldbus nesou díky schválení pro zónu Ex 1 i název bariéra polní sběrnice (německy „Feldbusbarriere“).
- Testováno pro teploty okolí od -40 °C do +80 °C
- Lehké a robustní
- Jednoduchá a prostorově úsporná instalace díky jednostrannému připojení ze spodní strany
- Registrováno prostřednictvím Fieldbus Foundation
Inteligentní zapojení minimalizují chvění kontaktů (bouncing), čímž zaručují vysokou kvalitu signálu.
Rozvodná skříň polní sběrnice
Rozvodné boxy polní sběrnice se schválením systému a předinstalovanými vazebními členy polních přístrojů
Speciálně pro použití vazebních členů polních přístrojů vám nabízíme sortiment rozvodných skříní polní sběrnice. Díky schválením ATEX, IECEx a UL Class I, divize 2 je lze bez problému použít po celém světě.
Předmontované skříně jsou k dostání ve dvou variantách: s přepěťovou ochranou pro hlavní vedení, nebo bez ní. Spojují hlavní vedení s polními přístroji.
- Rozvodné skříně připravené k použití z kartáčované nerezové oceli 316 L
- V nabídce s 10 nebo 16 porty
- Rychlá a jednoduchá montáž s vícekanálovými vazebními členy polních přístrojů zóny 2
- Malá potřeba místa a nízká hmotnost